53112155
Dławnica kablowa; M 40; Zakres dławienia (min./maks.): 15 - 23 mm; Szerokość klucza 1: 45; Mosiądz Niklowany; Odporność UV; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69;
SKINTOP® MSR-M-XL 40X1.5
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.427,71 zł
(14.277,14 zł/100 Szt)
10 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Szczególnie do grubych ścianek
- Produkt o imponująco szerokim zakresie zastosowań dzięki uniwersalnym właściwościom.
- Wysoka niezawodność
- Optymalne uszczelnienie umożliwia klasy ochrony IP 68 (10 barów) i IP 69.
- Optymalne odciążenie przewodu
- Wysoka niezawodność funkcjonalna dzięki optymalnemu odciążeniu.
- Duży, zmienny zakres zaciskania dla różnych średnic zewnętrznych przewodów.
- Duże, zmienne zakresy zaciskania
- Dostępny szeroki asortyment akcesoriów.
Zastosowanie
- Do uszczelniania i odciążania przewodów wprowadzanych do obudowy.
- Z długim gwintem przyłączeniowym do zastosowań z grubszą ścianą
- Wytrzymuje wysokie obciążenia chemiczne i mechaniczne.
- W obszarach o wysokich wymaganiach dotyczących stabilności mechanicznej i chemicznej
- Odpowiednie do stosowania na zewnątrz, z zastrzeżeniem zakresu temperatury.
- Przemysł chemiczny
- Wersja „XL” jest szczególnie przystosowana do obudów o grubych ścianach dzięki wyjątkowo długiemu gwintowi przyłączeniowemu.
- Pomiary, sterowanie i regulacja
- Budowa maszyn i aparatury przemysłowej