53112087
Dławnica kablowa; NPT 2"; Zakres dławienia (min./maks.): 44 - 55 mm; Szerokość klucza 1: 75; Mosiądz Niklowany; Odporność UV; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; Ekranowanie EMC
SKINTOP® MS-NPT BRUSH 2" PLUS
Dodaj do porównania produktów
Cena
638,26 zł
(63.826,48 zł/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Nadają się również jako kontynuowanie połączenia ekranu
- Optymalny, o niskiej rezystancji, dookólny kontakt z ekranem
- Szybszy od innych porównywalnych systemów
- Nieskomplikowane i niezawodne
- Najwyższa swoboda montażu podczas regulacji kabla
Zastosowanie
- Do uziemienia miedzianego oplotu ekranującego zgodnego z EMC
- Technika automatyzacji
- Systemy transportowania i przemieszczania
- Napędy o dużej mocy
- Przetworniki częstotliwości