53112660
Dławnica kablowa; M 40; Zakres dławienia (min./maks.): 19 - 28 mm; Szerokość klucza 1: 45; Mosiądz Niklowany; Odporność UV; IP 69, IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; Ekranowanie EMC
SKINTOP® MS-SC M 40X1.5
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.527,24 zł
(15.272,40 zł/100 Szt)
10 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Optymalna ochrona EMC dzięki zintegrowanej, wysoce przewodzącej i giętkiej sprężynie stykowej, która tworzy przejście o niskiej rezystancji między ekranem z plecionki miedzianej a dławnicą.
- Bezpieczna, szybka i łatwa instalacja.
- Optymalne uszczelnienie umożliwia klasy ochrony IP 68 (10 barów) i IP 69.
- Duży, zmienny zakres zaciskania dla różnych średnic zewnętrznych przewodów.
- Odpowiednie do zastosowania z kablami i przewodami z płaszczem wewnętrznym lub bez niego.
- Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
- Numery artykułów kończące się na „LF” to alternatywne produkty bez ołowiu o identycznych właściwościach. Artykuły „bez ołowiu” nie zawierają ołowiu, który obecnie może stanowić do czterech procent stopów miedzi, ale zostanie w przyszłości zakazany zgodnie z dyrektywą RoHS.
Zastosowanie
- Do wprowadzania miedzianych przewodów ekranowanych zgodnie z wymogami EMC.
- Do zastosowania w systemach sterowania, silnikach i przetwornicach częstotliwości.
- Wersja SKINTOP® MS-SC-M-XL jest szczególnie przystosowana do obudów grubościennych dzięki wyjątkowo długiemu gwintowi przyłączeniowemu.
- Wytrzymuje wysokie obciążenia chemiczne i mechaniczne.
- Odpowiednie do stosowania na zewnątrz, z zastrzeżeniem zakresu temperatury.
- Do malowanych, anodowanych lub powlekanych proszkowo obudów należy używać nakrętki SKINDICHT® SM-PE-M do połączenia wyrównawczego.