53112940
Dławnica kablowa; NPT 1"; Zakres dławienia (min./maks.): 11 - 21 mm; Szerokość klucza 1: 36; Mosiądz Niklowany; Odporność UV; IP 68 - 10 bar (30 min); Ekranowanie EMC
SKINTOP® MS-SC NPT 1"
Dodaj do porównania produktów
Cena
4.922,52 zł
(19.690,09 zł/100 Szt)
25 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne w ciągu najbliższych 3-28 dni. Sprawdź datę dostawy w ofercie
Korzyści
- Łatwe do montażu w kilku krokach
- Odpowiednie do zastosowania z kablami i przewodami z płaszczem wewnętrznym lub bez niego
- Nadają się również jako kontynuowanie połączenia ekranu
- Niska rezystancja styku ekranu, optymalna ochrona EMC
- Wysokoprzewodzące, elastyczne zestyki sprężynowe EMC, umożliwiające łatwą instalację ekranów o różnych średnicach
Zastosowanie
- Do uziemienia miedzianego oplotu ekranującego zgodnego z EMC
- Technika automatyzacji
- Telekomunikacja
- Pomiary, sterowanie i regulacja
- Budowa maszyn i instalacji przemysłowych