52115730
Dławnica kablowa; PG 13,5; Zakres dławienia (min./maks.): 5 - 12 mm; Szerokość klucza 1: 22; Mosiądz Niklowany; Odporność UV; IP 68 - 5 bar (30 min);
SKINTOP® MS-XL PG 13.5
Dodaj do porównania produktów
Cena
2.073,57 zł
(4.147,14 zł/100 Szt)
50 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wysoka niezawodność
- Optymalne odciążenie przewodu
- Duże, zmienne zakresy zaciskania
- Szczególnie do grubych ścianek
Zastosowanie
- Z długim gwintem przyłączeniowym do zastosowań z grubszą ścianą
- W obszarach o wysokich wymaganiach dotyczących stabilności mechanicznej i chemicznej
- Przemysł chemiczny
- Pomiary, sterowanie i regulacja
- Budowa maszyn i aparatury przemysłowej