53017030
Dławnica kablowa; M 20; Zakres dławienia (min./maks.): 5 - 12 mm; Szerokość klucza 1: 24; srebrnoszary; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69;
SKINTOP® ST ISO M 20X1.5 RAL 7001 SGY
Dodaj do porównania produktów
Cena
602,54 zł
(602,54 zł/100 Szt)
100 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Podwyższona odporność na oleje dla maksymalnej niezawodności
- Różnorodne akcesoria (np. wielokrotne wkłady uszczelniające)
- Zabezpieczenie przed ciągłymi wibracjami
- Optymalne odciążenie przewodu
- Duże, zmienne zakresy zaciskania
Zastosowanie
- Do użytku wszędzie tam, gdzie wiele kabli lub drutów trzeba bezpiecznie wprowadzić do obudowy, zajmując jak najmniej miejsca
- Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
- Fotowoltaika
- Technika automatyzacji
- Instalacje morskie i budowa statków