53111450
Dławnica kablowa; M 40; Zakres dławienia (min./maks.): 16 - 28 mm; Szerokość klucza 1: 46; jasnoszary; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69, IP 66;
SKINTOP® ST-M 40X1.5 RAL 7035 LGY
Dodaj do porównania produktów
Cena
178,60 zł
(1.786,03 zł/100 Szt)
10 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Produkt o imponująco szerokim zakresie zastosowań dzięki uniwersalnym właściwościom.
- Bardzo stabilny podczas obracania i szybkie zamknięcie dzięki wielokrotnemu, spłaszczonemu gwintu trapezoidalnemu.
- W przypadku wystąpienia wibracji trwała ochrona przed wibracjami zapobiega otwieraniu się nakrętki pokrywy.
- Optymalne uszczelnienie umożliwia klasy ochrony IP 68 (5 barów) i IP 69.
- Duży, zmienny zakres zaciskania dla różnych średnic zewnętrznych przewodów.
- Dostępny szeroki asortyment akcesoriów.
Zastosowanie
- Do uszczelniania i odciążania przewodów wprowadzanych do obudowy.
- Materiał o wysokiej odporności na działanie oleju w trudnych warunkach przemysłowych.
- Warianty SKINTOP® ST(R) M ISO są szczególnie przystosowane do obudów o grubych ścianach dzięki szczególnie długiemu gwintowi przyłączeniowemu.
- Wersje w kolorze czarnym nadają się do stosowania na wolnym powietrzu.