53110079
Dławnica kablowa; NPT 1"; Zakres dławienia (min./maks.): 14 - 25 mm; Szerokość klucza 1: 42; srebrnoszary; IP 68 - 5 bar (30 min);
SKINTOP® ST NPT 1'' RAL 7001 SGY 5PC
Dodaj do porównania produktów
Cena
80,30 zł
(1.606,07 zł/100 Szt)
5 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Gwint stożkowy NTP
- Zabezpieczenie przed ciągłymi wibracjami
- Optymalne odciążenie przewodu
- Duże, zmienne zakresy zaciskania
- Wysoka niezawodność
Zastosowanie
- Do użytku wszędzie tam, gdzie wiele kabli lub drutów trzeba bezpiecznie wprowadzić do obudowy, zajmując jak najmniej miejsca
- Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
- Technika automatyzacji
- Urządzenia
- Obudowy