Zarządzanie wieloma dostawcami zwiększa złożoność projektów. Eliminujemy tę złożoność, przenosząc wymagania dotyczące montażu kabli na wyższy poziom dzięki kompletnym, zintegrowanym rozwiązaniom do budowy skrzynek / szaf sterowniczych.
Dostarczamy kompletne, zintegrowane rozwiązania montażowe typu box-build, które idealnie pasują do indywidualnych wymagań w zakresie montażu kabli. Od zakupu komponentów po końcowe testy, nasze gotowe do podłączenia usługi gwarantują wydajność i niezawodność.
Dzięki jednemu partnerowi oszczędzasz cenny czas i redukujesz ryzyko związane z produkcją. Zajmujemy się całym procesem - od zakupu komponentów po końcowe testy z wykorzystaniem niestandardowych urządzeń. To nie tylko upraszcza przepływ pracy, ale także zapewnia, że produkt jest wytwarzany zgodnie z najwyższymi standardami jakości, spełnia wszystkie wymagania i jest dostarczany gotowy do natychmiastowego użycia. Ty koncentrujesz się na innowacjach, podczas gdy my zajmujemy się szczegółami.
Z LAPP otrzymujesz:
- Inżynieria techniczna
- Prototypowanie i rozwój
- Testowanie i walidacja
- Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
- Zgodność z przepisami i certyfikacja
- Zarządzanie cyklem życia produktu
Globalna sieć, lokalne doświadczenie z LAPP
Wspieramy Cię na całym świecie
Responsywne usługi lokalne
Skalowalna produkcja globalna
Jednolite globalne standardy
Indywidualne rozwiązania do budowy skrzynek
Opracowujemy indywidualne rozwiązania typu box-build, które spełniają określone wymagania elektryczne i mechaniczne. Dzięki naszym giętkim procesom produkcyjnym możemy realizować różne specyfikacje projektów i złożoności systemów.
Jakość, której można zaufać
Nasze rozwiązania w zakresie montażu skrzynkowego są poddawane szczegółowej kontroli jakości i procedurom testowym, w tym testom przy użyciu niestandardowego sprzętu testowego wyprodukowanego zgodnie ze specyfikacjami klienta w celu zapewnienia zgodności z normami obowiązującymi w przemyśle i bezpieczeństwa pracy.
Wiedza techniczna w zakresie montażu elektrycznego
Nasz zespół posiada rozległą wiedzę techniczną w zakresie montażu elektrycznego i integracji systemów. Oferujemy rozwiązania dla wyzwań technicznych związanych ze złożonymi zastosowaniami typu box-build i zintegrowanymi montażami.
Nasze dążenie do doskonałości rozciąga się na wszystkie obszary naszej firmy. Gwarantujemy płynną kontrolę łańcucha dostaw:
- Kodowanie postępowania - zgodność z wytycznymi
- Kompleksowe programy jakości
- Ciągłe monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI)
- Wykorzystanie cyfryzacji
- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju
Podłączalny sukces: Referencje klientów LAPP Harnessing Solutions
Współpracuj z naszym zespołem inżynierów, aby zdefiniować swoje specyficzne wymagania dotyczące montażu skrzyniowego. Oferujemy niestandardowe rozwiązania, w tym sprzęt testowy dostosowany do potrzeb klienta, aby zapewnić optymalną integrację systemu. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możemy sprostać specjalnym wyzwaniom Twojego projektu.