Poland
 
pl
en
 
Poland
 
pl
en
 

Kable specjalne

Dostarczamy dokładnie to, czego potrzebujesz – specjalne kable, które spełniają Twoje potrzeby



Portfolio produktów LAPP obejmuje 40 000 produktów standardowych, a tym samym spełnia ogromny zakres wymagań. Jednak zawsze są takie wyzwania, które wymagają indywidualnego rozwiązania. Mamy odpowiedź na te szczególnie trudne zadania: specjalne kable i przewody na zamówienie. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w dziedzinie kabli specjalistycznych realizujemy indywidualne, niepowtarzalne pod względem rodzaju, konstrukcji, wykonania i nadruku zamówienia – jednym słowem wszystko co odbiega od standardu. Istnieją praktycznie nieograniczone możliwości produkcyjne, aby sprostać Twoim wymaganiom.

Od zapytania po dostawę – dostarczamy wszystko z jednego źródła. Osoba kontaktowa, dzięki dobrej znajomości Twoich potrzeb pomoże Ci wybrać najlepsze możliwe rozwiązania.  Możesz mieć pewność, że będziesz pozostawał w bezpośrednim kontakcie z LAPP przez cały proces: od kwalifikacji zapytania, przez sprawdzenie wykonalności, przez dostarczanie ofert i obsługę logistyczną, zawsze będziemy w ścisłym kontakcie z Tobą. W razie potrzeby nasi eksperci doradzą również na miejscu i we współpracy z Tobą określą idealne rozwiązanie dla Twoich wymagań. Identyfikujemy obowiązujące wymagania mechaniczne i chemiczne, oceniamy wyzwania wynikające z konkretnych profili ruchu i bierzemy pod uwagę zapotrzebowanie na przewody o rozpoznawalnych wartościach (kolor, nadruk na przewodzie). Oprócz etykietowania LAPP masz również możliwość unikalnego oznakowania kabli nazwą firmy.


Korzystają Państwo z niemal nieograniczonych możliwości produkcyjnych, które uzupełniają standardowe portfolio – oraz LAPP z 18 zakładami produkcyjnymi na całym świecie. Opcja magazynowania sprawia również, że praca jest bardziej elastyczna i pozwala na spełnienie każdego rodzaju zapotrzebowania, od najmniejszych przewodów po duże ilości – w łatwy i elastyczny sposób.

W naszym własnym ośrodku badawczym poddajemy specjalne przewody i zestawy kompleksowym testom w celu sprawdzenia ich potencjału wydajności. Nasze procesy produkcyjne i testowe są ściśle zgodne z przepisami krajowymi i międzynarodowymi.

Jeśli masz jakiekolwiek zapytania dotyczące produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb, które nie są wymienione w naszym katalogu, wypełnij nasz formularz zapytania lub skontaktuj się z naszym specjalistą ds. produktów:

Kontakt przez formularz zapytania

Skorzystaj z naszego formularza dla konkretnego zapytania klienta.
Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Solidne połączenia dla dużych obciążeń

Modułowe ciężkie transportery Transporter Industry International Group przenoszą najcięższe ładunki na całym świecie i polegają na specjalnych kablach LAPP.
Przeczytaj studium przypadku na LAPPconnect