70002756
SPIRAL H07BQ-F BLACK
Przewód spiralny; 4G1.5; 1500mm - 4500mm; U0/U: 450/750 V; PUR; Oznaczenie żyły: Kolory
SPIRAL H07BQ-F BLACK 4G1,5/1500
Dodaj do porównania produktów
Cena
412,96 zł
(41.296,13 zł/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne w ciągu najbliższych 3-28 dni. Sprawdź datę dostawy w ofercie
Korzyści
- Podwyższona wytrzymałość w trudnych warunkach dzięki odpornemu płaszczowi z PUR
- Dobry stosunek korzyści do ceny
- Odporność na kontakt z wieloma rodzajami substancji smarnych na bazie olejów mineralnych oraz na kontakt z rozcieńczonymi kwasami, alkalicznymi roztworami wodnymi i innymi substancjami chemicznymi
- Szeroki zakres zastosowań
Zastosowanie
- Budowa maszyn i urządzeń o elastycznych wartościach zasilania, a także w stoczniach
- Budowa maszyn i drzwi z napędem
- Pomiary, sterowanie i regulacja
- Każdy zakład rzemieślniczy, przemysłowy lub rolny: podłączenie narzędzi, przyrządów i silników ruchomych
- Do wewnątrz i na zewnątrz