301602
Przewód do transmisji danych o niskiej częstotliwości; 2X16 AWG; PVC; Zatwierdzona aprobata UL; Giętki
UNITRONIC® 300 16/2C
Dodaj do porównania produktów
Cena
2.883,68 zł
(1.897,16 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Szeroki zakres aplikacji dzięki różnorodnym certyfikatom
- Ekonomiczna, łatwa instalacja bez potrzeby stosowania zamkniętych koryt kablowych (odpowiedni do okablowania swobodnego)
Zastosowanie
- Odporność na skręcanie ±150°/m
- Na rynek północnoamerykański
- Przewody sterownicze i sygnałowe do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych
- Dzięki aprobacie "DIRECT BURIAL", bezpośrednie zakopanie wykonań z przekrojem nominalnym AWG 18 i AWG 16 jest dozwolone w USA
- Na podstawie CMG, PLTC lub ITC możliwość układania bezpośrednio w korytach kablowych. W połączeniu z -ER (Exposed Run) także w nieosłoniętych korytach kablowych, włącznie ze swobodnymi odcinkami do 1,8m (USA)