2170996
Kabel magistrali; PROFIBUS DP; Połączenia nieruchome; Charakterystyczna impedancja nominalna: 150; 1x2x0,64; Kabel Fast Connect (FC); PUR; Bezhalogenowy; Niepodtrzymywanie płomieni: UL Vertical-Tray Flame Test; Odporność UV; fioletowy; 8 mm; Na liście cUL; Zatwierdzona aprobata UL
UNITRONIC® BUS PB FRNC FC
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.630,98 zł
(1.630,98 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wykonanie w standardzie Fast Connect (FC)
- Przewody mogą być stosowane do PROFIBUS-DP jak i PROFIBUS-FMS i FIP
- Płaszcz zewnętrzny o właściwościach podobnych do poliuretanu: bezhalogenowy i samogasnący
Zastosowanie
- Przewód jest przeznaczony w szczególności do stosowania w obszarach wrażliwych, gdzie należy zapobiegać rozprzestrzenianiu się płomienia, a obecność toksycznych dymów mogłaby spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie sprzętu