11139622
UNITRONIC® FD CP plus A
Przewód do transmisji danych o niskiej częstotliwości; 10X0.34; Kod barwny żyły: DIN 47100; PUR; Ekranowany; Atest UL; Prowadnica łańcuchowa
UNITRONIC® FD CP plus A 10X0,34
Dodaj do porównania produktów
Cena
2.881,21 zł
(2.881,21 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Połączenie bardzo wytrzymałej konstrukcji przewodu i szerokiego zakresu temperatur, w którym może być stosowany, zapewnia duży zakres zastosowań.
- Trwały, odporny produkt dzięki płaszczowi zewnętrznemu z poliuretanu, który jest odporny na przetarcia, nacięcia i przecięcia.
- Izolacja żyły o niskiej pojemności dla długich ścieżek transmisji lub dużych szybkości transmisji danych.
- Idealna ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki miedzianemu oplotowi ekranującemu o wysokim stopniu pokrycia.
- Stosunkowo mały promień gięcia dzięki wysoce giętkiej konstrukcji przewodu.
- Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
Zastosowanie
- Uniwersalne zastosowanie w interfejsach maszyn dla wielu aplikacji do transmisji danych i sygnałów w zakresie niskiej częstotliwości.
- Szczególnie do środowiska, w którym wymagana jest kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).
- Konstrukcja przewodu umożliwia giętkie, stale giętkie zastosowanie w robotach przemysłowych (bez obciążenia skręcającego) i urządzeniach do obsługi.
- Konstrukcja przewodu umożliwia elastyczne, ciągłe zginanie w ruchomych częściach maszyn i prowadnicach łańcuchowych.
- Konstrukcja przewodu nadaje się również do zastosowań skręcających w turbinach wiatrowych.
- Można używać w suchych, wilgotnych, a zwłaszcza surowych i oleistych warunkach otoczenia.
- Płaszcz zewnętrzny z poliuretanu (PUR) jest odporny na działanie środków smarnych na bazie oleju mineralnego i jest wysoce odporny na działanie środków chemicznych.
- Do zastosowania na zewnątrz w Europie.
- Zachowują giętkość w temperaturze do -40°C.