0027429
UNITRONIC® FD CY
Przewód do transmisji danych o niskiej częstotliwości; 7X0.25; Kod barwny żyły: DIN 47100; PVC; Ekranowany; Prowadnica łańcuchowa
UNITRONIC® FD CY 7x0,25
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.349,60 zł
(1.349,60 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Sprawdzony przewód przetestowany poprzez 2 miliony cykli zginania w prowadnicach łańcuchowych.
- Przekrój żyły od 0,14 mm² do transmisji danych o niskiej częstotliwości.
- Kompaktowa konstrukcja umożliwia uzyskanie małych średnic zewnętrznych mimo dużej liczby żył.
- Stosunkowo mały promień gięcia dzięki wysoce giętkiej konstrukcji przewodu.
- Idealna ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki miedzianemu oplotowi ekranującemu o wysokim stopniu pokrycia.
Zastosowanie
- Uniwersalne zastosowanie w interfejsach maszyn dla wielu aplikacji do transmisji danych i sygnałów w zakresie niskiej częstotliwości.
- Konstrukcja przewodu umożliwia elastyczne, ciągłe zginanie w ruchomych częściach maszyn i prowadnicach łańcuchowych z odległościami przesuwu poziomego do 10 m.
- Do zastosowania w obwodach sterowniczych, regulacyjnych i pomiarowych.
- Szczególnie do środowiska, w którym wymagana jest kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).
- Do zastosowania w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.
- Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.
- Płaszcz zewnętrzny z PVC jest w pewnym stopniu odporny na działanie oleju.