0032860
UNITRONIC® PUR CP (TP)
Przewód do transmisji danych o niskiej częstotliwości; 2X2X0.5; Kod barwny żyły: DIN 47100; PUR; Ekranowany; Giętki
UNITRONIC® PUR CP (TP) 2x2x0,5
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.958,53 zł
(1.958,53 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Trwały, odporny produkt dzięki płaszczowi zewnętrznemu z poliuretanu, który jest odporny na przetarcia, nacięcia i przecięcia.
- Obwody żył są dobrze rozłączone dzięki parze skręconej (TP) o krótkich długościach skrętu.
- Idealna ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki miedzianemu oplotowi ekranującemu o wysokim stopniu pokrycia.
- Kompaktowa konstrukcja umożliwia uzyskanie małych średnic zewnętrznych mimo dużej liczby żył.
- Oznaczenie żył zgodnie z kodem barwnym DIN 47100 dla jednoznacznej identyfikacji żył pojedynczych.
Zastosowanie
- Uniwersalne zastosowanie w interfejsach maszyn dla wielu aplikacji do transmisji danych i sygnałów w zakresie niskiej częstotliwości.
- Odpowiedni do zastosowania w systemach komputerowych, elektronicznych urządzeniach sterowniczych i regulacyjnych, maszynach biurowych, wagach itp.
- Do połączeń nieruchomych i sporadycznych ruchów.
- Można używać w suchych, wilgotnych i mokrych środowiskach.
- Płaszcz zewnętrzny z poliuretanu (PUR) wytrzymuje wysokie obciążenia mechaniczne.
- Płaszcz zewnętrzny z poliuretanu (PUR) jest odporny na działanie środków smarnych na bazie oleju mineralnego i jest wysoce odporny na działanie środków chemicznych.
- Do zastosowania na zewnątrz.