7038864
Przewód czujnik/element wykonawczy; Prowadnica łańcuchowa; PUR; czarny; Na liście cUL
UNITRONIC® SENSOR FD Lif9Y11Y 3X0,34
Dodaj do porównania produktów
Cena
654,39 zł
(654,39 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wysoce giętka konstrukcja przewodu dla maksymalnego obciążenia mechanicznego.
- Kompaktowe wymiary umożliwiają łatwe zintegrowanie z koncepcją maszyny.
- Trwały, odporny produkt dzięki płaszczowi zewnętrznemu z poliuretanu, który jest odporny na przetarcia, nacięcia i przecięcia.
- Wariant „zoptymalizowany do FD” ze szczególnie małą średnicą zewnętrzną przewodu dzięki cienkiemu płaszczowi zewnętrznemu.
- Wariant „ekranowany FD” zapewnia idealną ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki ekranowaniu z plecionki miedzianej o wysokim stopniu pokrycia (F/UTP).
- Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
Zastosowanie
- Konstrukcja przewodu umożliwia bardzo elastyczne, ciągłe giętkie zastosowanie w ruchomych częściach maszyn i prowadnicach łańcuchowych.
- Można używać w suchych, wilgotnych, a zwłaszcza surowych i oleistych warunkach otoczenia.
- Płaszcz zewnętrzny z poliuretanu (PUR) wytrzymuje wysokie obciążenia mechaniczne.
- Płaszcz zewnętrzny z poliuretanu (PU) jest odporny na działanie środków smarnych na bazie oleju mineralnego i jest wysoce odporny na działanie środków chemicznych.
- Odpowiednie do stosowania na zewnątrz, z zastrzeżeniem zakresu temperatury.