22260233
UNITRONIC® SENSOR M12-M12
Konfekcjonowany przewód czujnik/element wykonawczy; Prowadnica łańcuchowa, Giętki; Poliuretan; 1x3; M 12 (Kodowanie A), Gniazdo, Proste (180 °); M 12 (Kodowanie A), Wtyczka, Proste (180 °); 0.3 m
AB-C3-M12MS-0,3PUR-M12FS
Dodaj do porównania produktów
Cena
3.250,68 zł
(6.501,35 zł/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Prosimy przestrzegać minimalnej ilości zamówienia dla 50 Szt.
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Ładowanie...
Załaduj dostępność...
Korzyści
- Zintegrowane zabezpieczenie antywibracyjne sprawia, że złącze jest odporne na wstrząsy i wibracje.
- Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
- Oszczędność czasu podczas instalacji dzięki wstępnie zmontowanemu przewodowi.
- Kompaktowe wymiary umożliwiają łatwe zintegrowanie z koncepcją maszyny.
- Dostępne również w wersji z diodami LED dla łatwej diagnostyki w przypadku uszkodzenia.
Zastosowanie
- Uniwersalne zastosowanie w interfejsach maszyn dla wielu aplikacji w zakresie transmisji danych i sygnałów.
- Konstrukcja przewodu umożliwia elastyczne, ciągłe zginanie w ruchomych częściach maszyn i prowadnicach łańcuchowych.
- Można używać w suchych, wilgotnych, a zwłaszcza surowych i oleistych warunkach otoczenia.
- Płaszcz zewnętrzny z poliuretanu (PUR) jest odporny na działanie środków smarnych na bazie oleju mineralnego i jest wysoce odporny na działanie środków chemicznych.
- Płaszcz zewnętrzny z poliuretanu i złącza wytrzymują wysokie obciążenia mechaniczne.