22260370
Konfekcjonowany przewód czujnik/element wykonawczy; Giętki; Polichlorek winylu; 1x3; M 8 (Kodowanie A), Gniazdo, Kątowe (90 °); Otwarty koniec; 10 m
AB-C3-10,0PVC-M8FA
Dodaj do porównania produktów
Cena
63,62 zł
(6.361,94 zł/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Dostępny jako jednostronnie zmontowany przewód zasilający do elastycznego doboru długości przewodu i swobodnego wyboru dalszego podłączenia.
- Dostępny również jako kabel konfekcjonowany po obu stronach, aby zaoszczędzić czas podczas instalacji.
- Kompaktowe wymiary umożliwiają łatwe zintegrowanie z koncepcją maszyny.
- Zintegrowane zabezpieczenie antywibracyjne sprawia, że złącze jest odporne na wstrząsy i wibracje.
- Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
Zastosowanie
- Uniwersalne zastosowanie w interfejsach maszyn dla wielu aplikacji w zakresie transmisji danych i sygnałów.
- Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.
- Do zastosowania w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.
- Płaszcz zewnętrzny z PVC jest odporny na działanie kwasów i zasad oraz ma ograniczoną odporność na oleje.