Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Whitepaper

Pobierz nasze bezpłatne białe księgi z przydatnymi wskazówkami i informacjami na temat technologii połączeń

Whitepaper „Zielone materiały": Tworzywa sztuczne pochodzenia biologicznego”

Ludzkość musi znacznie ograniczyć zużycie ograniczonych zasobów i emisję gazów cieplarnianych. Kluczową rolę mają tu do odegrania bioplastiki. W Whitepaper wyjaśniono właściwości tych tworzyw sztucznych i potencjał, jaki te metody mają dla portfolio produktów LAPP.

Publikacja – Opracowanie Whitepaper: „Jak większe przekroje żył obniżają koszty i emisję CO₂”

Dowiedz się z naszej najnowszej publikacji, w jaki sposób wybór większych nominalnych przekrojów żyły dla kabli może nie tylko obniżyć długoterminowe koszty, ale także zmniejszyć emisję CO₂. Odkryj długoterminowe korzyści ekonomiczne i ekologiczne wynikające z ograniczenia strat energii i jej efektywnego wykorzystania.

Whitepaper "Właściwości charakterystyczne niskonapięciowego kabla prądu stałego"

Nasi eksperci stworzyli przewodnik, który porusza temat „Charakterystyczne właściwości niskonapięciowego kabla prądu stałego”.

Biała księga „Obliczanie i dobór przekroju kabli i przewodów w systemach AC i DC”

Nasi eksperci stworzyli doradcę, który może pomóc w obliczeniu i doborze przekroju przewodów w systemach prądu zmiennego i prądu stałego.

Publikacja Biała księga „Porównanie przekroju miedzi i strat transmisji dla kabli i przewodów w systemach AC i DC”

Nasi eksperci opracowali przewodnik obejmujący temat „Porównanie przekroju miedzi i strat transmisji dla kabli i przewodów w systemach AC i DC”.

Biała księga – „Problemy EMC w produkcji - i jak ich uniknąć”

W tej publikacji eksperci LAPP odpowiadają na najważniejsze pytania dotyczące EMC: 

Biała księga Single Pair Ethernet (SPE): przyszłość IIOT

Producenci i użytkownicy zgadzają się, że Single Pair Ethernet to przyszłość przemysłowego Internetu Rzeczy (IIOT). Ma wiele zalet dla użytkowników, ale niektóre aspekty należy uwzględnić już teraz. Niniejsza publikacja wyjaśnia, jakie aspekty są ważne i na co użytkownicy muszą zwrócić uwagę.

Whitepaper ÖLFLEX® CONNECT SERVO

Na co należy zwracać uwagę przy wyborze przewodu konfekcjonowanego do serwonapędu? Oczywiście na wysoką jakość. Należy również upewnić się, że właściwości przewodu są odpowiednie do danego zastosowania. Dlatego potrzebne są różne warianty – wiele z nich można znaleźć w ofercie LAPP – ÖLFLEX® CONNECT SERVO.

Publikacja Wytyczne techniczne dla prowadników kablowych

Przy zakupie i montażu prowadnic łańcuchowych należy wziąć pod uwagę wiele rzeczy. W naszym przewodniku znajdziesz przydatne informacje na temat warunków środowiskowych, możliwych konfiguracji systemu oraz wytycznych dotyczących montażu przewodów.

Biała księga Nowy standard okablowania w autobusach

Nowa norma UE dotycząca okablowania autobusów znacznie podnosi wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej w autobusach wykorzystywanych do transportu pasażerów. W naszej publikacji można znaleźć przydatne informacje na temat normy – zwłaszcza jeśli chodzi o zastosowanie przewodów ethernetowych.

Biała księga „Kable i złącza dla przemysłu spożywczego”

Wszędzie tam, gdzie przetwarzana jest żywność, najwyższym priorytetem jest higiena. Urządzenia produkcyjne powinny zatem być produkowane zgodnie z zasadami Projektowania Higienicznego. W naszej publikacji dowiesz się, jakie istnieją strefy higieniczne i co należy przestrzegać w odniesieniu do kabli, wtyków i przepustów obudowy.

Whitepaper  NFPA 79, wydanie 2015 i amerykański styl życia

Uruchomienie i eksploatacja maszyn i zakładów wykorzystywanych komercyjnie w USA musi uzyskać aprobatę lokalnego organu sądownictwa (AHJ). W publikacji można znaleźć przydatne informacje na temat odpowiednich amerykańskich norm związanych z okablowaniem.