Nasz zespół chętnie doradzi Państwu w zakresie możliwości szkoleniowych i usług dostępnych w LAPP Exploration Center. Oczekujemy na kontakt zwrotny!
Miejsce, w którym...
- ... możesz osobiście doświadczyć rozwiązań i innowacji.
- ... oferujemy pakietową wiedzę techniczną.
- ... zapewniamy wyjątkową obsługę klienta.
Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązania łączności z LAPP optymalizują komunikację przemysłową i tworzą niezawodne, przyszłościowe sieci, które zwiększają produktywność i wspierają transformację w kierunku Przemysłu 4.0.
Odwiedź nas w kampusie w Stuttgarcie, aby odkryć specjalistyczną wiedzę na temat rozwiązań LAPP.
LAPP Exploration Center oferuje więcej niż tylko zastosowanie naszych sprawdzonych rozwiązań do komunikacji w przemyśle. Tutaj można również znaleźć nasze najnowsze osiągnięcia i innowacje oraz skorzystać z programów szkoleniowych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb ofert usług.
Czego można się spodziewać w LAPP Exploration Center?
Komunikacja przemysłowa: model automatyzacji
Jedna linia produkcyjna na wszystkich poziomach: Field, OT i IT.
Ten model nowoczesnej inteligentnej fabryki demonstruje łączność danych i obsługę naszych komponentów w środowisku produkcyjnym.
LAPP oferuje szeroką gamę produktów dla popularnych standardów protokołów, w tym PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, CC-Link IE, Ethernet POWERLINK i OPC/UA. Tylko dzięki odpowiednim rozwiązaniom firmy mogą osiągnąć wysoki poziom interoperacyjności, zachować integralność danych, a tym samym zapewnić dostępność swojej produkcji.
Odkryj bogate portfolio LAPP: Przewody danych, patchcordyPrzełączniki i akcesoria - dostarczamy kompatybilne produkty, które umożliwiają całościowe i niezawodne połączenie systemów w sieć.
Innowacje i technologie z LAPP
Poznaj z nami rozwiązania przyszłości.
Poznaj nasze najnowsze osiągnięcia, takie jak stacjonarne urządzenie monitorujące do Przewody danych ETHERLINE® OCHRONA lub nasz innowacyjny projekt kabla, opatentowany zeroCM®technology , które niezawodnie redukują prądy upływowe i w decydujący sposób przyczyniają się do poprawy kompatybilności elektromagnetycznej maszyn i systemów. Oprócz nowych produktów, rozwijamy również innowacyjne usługi, takie jak LAPP eKanban - do inteligentnego i sieciowego zarządzania zapasami kabli.
Skorzystaj z okazji, aby omówić bieżące wyzwania Twojej firmy z naszymi ekspertami.
Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów
w jednym z naszych programów szkoleniowych i w ramach naszych indywidualnych ofert usługowych