Usługi cyfrowe
Jesteśmy tu dla Ciebie. Bez względu na to, gdzie się znajdujesz.
Oferujemy zaawansowane rozwiązania e-usługi, które można wykorzystać do uproszczenia operacji i procesów biznesowych. Szybko i wygodnie zamawiaj z naszymi usługami cyfrowymi. Dzięki temu masz więcej czasu na swoją podstawową działalność. To wyłącznie od Ciebie zależy, w jaki sposób przetwarzamy Twoje zamówienia u nas w formie cyfrowej. Mamy wiele sposobów na ułatwienie codziennego życia.
Czy chcesz zintegrować cyfrowe rozwiązania do składania zamówień z codzienną pracą swoich pracowników i współpracowników? Zadzwoń do nas. Nasz zespół cyfrowy doradzi w zakresie planowania i wdrażania.
Działaj szybciej dzięki usługom LAPP
Platformy e-Procurement
LAPP wspiera realizację celów w zakresie digitalizacji procesów zamówień i chętnie współpracuje z dostawcą w ramach wybranej przez Ciebie platformy e-Procurement – za pośrednictwem WebEDI lub pełnej integracji. LAPP z przyjemnością współpracuje z Państwem zarówno w zakresie modułów operacyjnych, jak i modułów zakupów strategicznych/taktycznych.
EDI – bezpieczna wymiana danych
Zaprzestanie czasochłonnego ręcznego wprowadzania drukowanych zamówień, faktur lub listów przewozowych. Dzięki EDI (Electronic Data Interchange) LAPP oferuje znormalizowany interfejs do bezpiecznej wymiany dokumentów biznesowych między systemami ERP.
OCI – szybka transmisja danych
Mniej pracy i brak błędów – otwarty i znormalizowany interfejs, Open Catalogue Interface (OCI), ułatwia transfer danych. Naciśnięciem przycisku możesz przenieść zamówienia w naszym sklepie online do swojego systemu zarządzania zapasami. Aby to zrobić, musisz pracować z odpowiednim oprogramowaniem ERP.
On-line shop
Nasz Online Shop LAPP oferuje ponad 20 000 standardowych artykułów przez całą dobę. Po zalogowaniu się ze spersonalizowanym profilem użytkownika automatycznie wyświetlane są wszystkie spersonalizowane warunki. Dzięki temu Ty i Twoi pracownicy możecie składać zamówienia szybko i efektywnie.
Konfiguratory i wyszukiwarki
Konfiguracja produktu może być tak prosta. Konfiguratory i wyszukiwarki ze strony LAPP zapewniają do tego cyfrowe narzędzia. Oznacza to, że w każdej chwili możesz sporządzić online odpowiednią konfigurację dla swojej osobistej aplikacji i zamówić produkty w naszym sklepie internetowym.
Kalkulator spadku napięcia i mocy
Cyfrowe narzędzia ze strony LAPP udostępniają cztery kalkulatory do określania spadku napięcia i wartości prądu lub mocy. Oznacza to, że w każdej chwili można wykonać obliczenia online i zamówić odpowiednie produkty w naszym sklepie internetowym.
MyLAPP: wszystkie potrzebne informacje
Dzięki MyLAPP możesz między innymi śledzić złożone zamówienia. Można również pobierać dokumenty oraz uzyskiwać informacje o usługach i ofertach specjalnych – przez całą dobę i z dowolnego miejsca na świecie.