Link do większej wydajności: automatyzacja przemysłu z LAPP.
Hannover Messe to globalne miejsce spotkań dla innowacji, przemysłu i technologii.
Od 20 do 24 kwietnia 2026 r. eksperci przemysłu, wizjonerzy technologii i decydenci spotkają się, aby kształtować przyszłość produkcji przemysłowej - a LAPP będzie w samym środku tego wydarzenia!
W tym roku znajdziesz nas w hali 27, na stoisku J24 - nowym centrum automatyzacji i rozwiązań dla wszystkich aspektów inteligentnych procesów produkcyjnych. Odwiedź nas i dowiedz się, jak LAPP może przekształcić Twoje wymagania w innowacyjne rozwiązania. Nasi eksperci z niecierpliwością czekają na Ciebie i na wspólne wyzwania jutra.
Zarejestruj się teraz i zapewnij sobie bezpłatny bilet na targi
Interaktywny świat wiedzy LAPP - Twój ekskluzywny program wydarzeń:
Możesz spodziewać się ekscytujących wydarzeń, takich jak praktyczne pokazy na żywo, prezentacje techniczne i interaktywne sesje, które oferują cenny wgląd w świat sieciowych rozwiązań produkcyjnych. Wymieniaj się pomysłami z naszymi specjalistami w ramach naszego programu wsparcia, omawiaj swoje indywidualne wymagania i odkrywaj nowe podejścia do optymalizacji procesów.
Łańcuchy dostaw od dawna projektowane są z myślą o wydajności. Obecnie znajdują się one pod presją ekonomiczną i strategiczną: zależności, rosnące wymogi bezpieczeństwa i niestabilne warunki ramowe zmuszają firmy do ponownego przemyślenia. Ale co to konkretnie oznacza dla tworzenia wartości w przemyśle?
W panelu dyskusyjnym Jin Zhong, dyrektor generalny Shanghai KEZHI Electric Automation, Xiaoming Wang, dyrektor marketingu Rexel China, William Wang (dyrektor zarządzający LAPP China) i europejski zarząd LAPP będą dyskutować o tym, jak niemieccy i chińscy partnerzy mogą dalej rozwijać swoje łańcuchy dostaw w sposób odporny. Skupiamy się na doświadczeniach z dwóch rynków: Które zależności są faktyczniekrytyczne, w jaki sposób można sprawiedliwie rozłożyć dodatkowekoszty na rzecz odpornych i bezpiecznych łańcuchów dostaw oraz w jaki sposóbpowstają wspólne rozwiązaniamiędzy partnerami europejskimii chińskimi?
Dowiedz się, jak międzynarodowe partnerstwa przemysłowe pozostają konkurencyjne nawet w zmieniających się warunkach.
Ten panel dyskusyjny odbędzie się w języku angielskim.
Roboty pomagają podejmować decyzje, egzoszkielety zmniejszają obciążenie, AI analizuje w czasie rzeczywistym. Z każdym technologicznym skokiem naprzód pojawia się centralne pytanie: Jak możemy stworzyć interakcję, która wzmocni ludzi, a nie ich przytłoczy?
Obecnie procesy produkcyjne są wspomagane technicznie, zautomatyzowane i coraz bardziej autonomiczne. Firmy muszą zdecydować, na ile autonomia ma sens, a gdzie kontrola, ergonomia i odpowiedzialność wymagają ponownego przemyślenia.
Podczas panelu dyskusyjnego wiodące umysły z przemysłu i nauki będą dyskutować o tym, w jaki sposób współpraca człowieka z maszynami zostanie wdrożona w Przemyśle5.0. Prof. dr Robert Weidner (założyciel i CEO exoIQ), prof. dr Katharina Hölzle (IAT University of Stuttgart / Fraunhofer IAO), prof. dr Jürgen Fleischer (KIT) i Hubertus Breier (CTO of LAPP) będą dyskutować na ten temat.
Weź udział w dyskusji, która nie postrzega technologii w oderwaniu od innych, ale jako część nowego sieciowego łańcucha wartości - i dowiedz się, jaki kurs firmy muszą obrać dziś, aby jutro produktywnie i bezpiecznie współpracować z człowiekiem i maszynami.
Ten panel dyskusyjny odbędzie się w języku niemieckim.
Cyfryzacja od dawna jest rzeczywistością. Maszyny są połączone w sieć, dane są dostępne, a procesy są cyfrowo mapowane.
Nadal jednak istnieją luki informacyjne między planowaniem, eksploatacją i obsługą. Kluczowe pytanie brzmi zatem: W jaki sposób można osiągnąć prawdziwą spójność w całym cyklu życia produktu - za pomocą standardów i struktur, które trwale łączą fizyczne komponenty i informacje cyfrowe?
Dr Gunther Kegel (prezes ZVEI), Sebastian Seitz (prezes Eplan), dr Jörg Nagel (CEO Neoception) oraz Hubertus Breier i Dominik Schmalzried (LAPP) omówią, w jaki sposób cyfrowa powłoka zarządzania aktywami zapewnia (fizyczne) rozwiązania z wiarygodnymi danymi we wszystkich fazach - od rozwoju do konserwacji.
Eksperci pokazują, w jaki sposób znormalizowane modele danych i interfejsy zapewniają przejrzystość i jak firmy mogą uprościć procesy, zmniejszyć koszty operacyjne i zabezpieczyć swoje systemy na przyszłość dzięki niezawodnej bazie produktów cyfrowych.
Dowiedz się, jak fragmentaryczne informacje można przekształcić w ciągły przepływ danych, kładąc podwaliny pod prawdziwie przekształcony Przemysł.
Ten panel dyskusyjny odbędzie się w języku niemieckim.
Jesteś ciekawy, czego się spodziewać?
Różnorodność produktów:
Ponad 50 000 produktów - od kabli i wysoce elastycznych przewodów po przemysłowe połączenia wtykowe i rozwiązania automatyzacji - odkryj wszystko, czego potrzebuje inteligentna fabryka jutra.
Indywidualne rozwiązania szyte na miarę:
Indywidualne kable specjalne, kable konfekcjonowane i prowadniki kablowe, idealnie dopasowane do Twoich wymagań.
Model LAPP Smart Factory:
To rozwiązanie demonstruje łączność danych i obsługę naszych komponentów dla popularnych standardów protokołów, w tym PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, CC-Link IE, Ethernet POWERLINK lub OPC/UA w środowisku zbliżonym do produkcyjnego.