4512421S
X05V-K with twin colour helix insulation
Żyła pojedyncza; 1X0.5; czerwony/biały; Szpula; U0/U: 300/500 V; PVC; Połączenia nieruchome
X05V-K 2CHELIX 1X0,5 RDWH
Dodaj do porównania produktów
Cena
383,00 zł
(153,20 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Dwukolorowa spirala umożliwia szybką identyfikację przewodu w wąskich przestrzeniach.
- Kompaktowa konstrukcja umożliwiająca łatwą obróbkę.
- Uniwersalne zastosowanie w różnych aplikacjach i środowiskach.
- Dostępne różne kolory izolacji żyły.
- Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.
Zastosowanie
- Do okablowania obwodów wewnątrz maszyn.
- Do okablowania oświetlenia.
- Do połączeń nieruchomych i zabezpieczonej instalacji.
- Może być stosowany do otwartej instalacji w korytach kablowych do łączenia równowagi potencjału.
- Możliwe zastosowanie w temperaturach do -40°C.