Världen förändras. Globala megatrender som digitalisering och automatisering förändrar samhället – och därmed intralogistiken. Den uppkopplade världen är mindre, avstånden är kortare. Nya utrymmen för innovation skapas. Globala nätverk innebär särskilda utmaningar för ekonomin, och måste bemötas med nya möjligheter och framtidsinriktade lösningar. Det är tydligt att den potential som digitalisering och automatisering inom intralogistiken har erbjuder enorma möjligheter.
Upptäck hur våra produkter håller din intralogistik i rörelse
Kraft- och styrkabel
ETHERLINE® datakablar
UNTRONIC® datakablar
Kontakter
Förskruvningar
Den digitala tidsåldern inom logistik
Användning av automatiserade lager- och transportsystem möjliggör effektivare processer som sparar både tid och kostnader. Intelligent sammankopplade komponenter möter kraven på leverans samma dag och just-in-sequence-tillverkning. Ett kontinuerligt och fullständigt transparent varuflöde tack vare Internet of Things möjliggör dessutom övervakning och kontroll av lager- och logistikprocesser i realtid, och erbjuder därmed exakta lösningar för prognoser och snabbhet.
Applikationer
Applikationerna innebär komplexa utmaningar i den digitala tidsåldern, vilket skapar stora möjligheter för innovationer och banbrytande nya lösningar. Användningsområdena är både många och mångsidiga, och fördelarna är enorma. LAPP ser sig som en pionjär inom framtidsinriktad utveckling och möjliggör därför optimala intralogistiska processer inom många områden.
Lagrings- och hämtningsmaskiner är en central komponent i ett automatiserat lagrings- och hämtningssystem (ASRS). Dessa eldrivna, rälsstyrda kranar rör sig vertikalt och horisontellt i höglagret för att lagra och hämta varor. Beroende på system kan lager- och uttagsmaskinerna vara mellan sex och åtta meter höga, medan större modeller kan nå höjder på upp till 46 meter. Med en hastighet på upp till sex meter per sekund möjliggör de snabb och effektiv lagring, minskar utrymmesbehovet och ökar produktiviteten avsevärt i lagerverksamheten.
Utmaningar:
- Montering av lager- och hämtningsmaskiner är tidskrävande och kostsamt.
- Släppkedjan är ofta den svaga punkten vid underhåll.
LAPP-lösningar:
- Komplett anslutningspaket för lagrings- och plockmaskiner för en enkel installation.
- Minskning av antalet leverantörer och komplexitet för kortare monteringstider.
- Mycket tillförlitliga komponenter för minimering av stilleståndstiden.
Karusellsystemet är en underkategori till ASRS och består av behållare som roterar på en förutbestämd bana - antingen horisontellt eller vertikalt. Systemet roterar automatiskt tills den önskade behållaren är i rätt position för att kunna tas ut. Denna teknik arbetar med låga till medelhöga hastigheter och är särskilt lämplig för utrymmesbesparande lagring av smådelar. Det tillgängliga utrymmet utnyttjas optimalt tack vare den höga förvaringsdensiteten.
Utmaningar:
- Serietillverkade maskiner som säljs över hela världen, där en viss variation i storlek och konfiguration måste täckas.
- För många olika leverantörer och anslutningskomponenter som inte kan säljas globalt.
LAPP-lösningar:
- Optimerad design av släpkedjan, kan användas över hela världen.
- Olika varianter för olika karusellsystem.
- Minskning av antalet leverantörer och komplexitet för kortare monteringstider.
Ett skyttelsystem i ett automatiserat lager- och hämtningssystem (ASRS) är en dynamisk lösning för lagring och hämtning av containrar eller pallar. Skyttlarna rör sig självständigt inom hyllstrukturen och kan antingen arbeta på en fast nivå eller växla mellan flera nivåer - med hjälp av skenor eller hissar. Dessa modulära och skalbara system möjliggör en hög grad av flexibilitet och kan byggas ut efter behov. En hög genomströmning kan uppnås genom att använda flera skyttlar.
Utmaningar:
- Hög systemkomplexitet leder till höga initiala investerings- och underhållskostnader.
LAPP-lösningar:
- Kostnadsminskning genom att erbjuda prefabricerade kablage och moduler.
- Minskning av antalet leverantörer och komplexitet för kortare monteringstider.
Ett automatiserat lager för smådelar är ett avancerat lagersystem för effektiv lagring och snabb utlagring av stora mängder smådelar. Den helt automatiserade och datorstyrda lösningen kombineras ofta med ASRS-system, robotgriparmar, skyttlar och transportsystem för att uppnå en särskilt hög lagringsdensitet. Användningen av modern styrprogramvara säkerställer snabb och felfri orderplockning.
Utmaningar:
- Ingen seriemaskin, hög grad av modularitet och kundanpassning av kabelinstallationen för givare/aktorer krävs.
- Fokus på automatisering, vanligtvis liten expertis på anslutningssidan.
- Installation på plats är tidskrävande.
- Kräver ett högkvalitativt och tillförlitligt system för kabelinstallationer för att minimera risken för fel/underhåll.
LAPP-lösningar:
- Design-In: Tillhandahåller expertis för de bästa kabelvalen
- Standardisering av konnektivitetselement, lämpliga för alla
- kundspecifika krav.
- Plug & play-lösning för snabb installation.
System med transportband möjliggör effektiv transport, sortering och vidarebefordran av varor inom ett lager eller en produktionsanläggning. För detta ändamål används motordrivna rullar eller transportband. Systemen kan bestå av enskilda moduler eller komplexa system. Tack vare sin modulära konstruktion kan de flexibelt anpassas till förändrade transportvägar, varutyper eller genomströmningskrav.
Utmaningar:
- Hög modulariseringsgrad för maximal flexibilitet eller vidarebefordran.
- Stort behov av standardisering av komponenter och gränssnitt för att minska komplexiteten i alla olika moduler.
- Installation på plats är tidskrävande.
LAPP-lösningar:
- Maximalt mervärde för varje komponent: kontaktanslutningar, kablar och kabeltillverkning från en och samma källa.
- E2E-konnektivitet för att förverkliga en modulär design.
- Hantering av komplexa logistikkrav (t.ex. just-in-time-leveranser för flygplatsprojekt).
Autonoma mobila robotar (AMR) och förarlösa transportsystem (AGV) är intelligenta, självkörande fordon som oberoende koordinerar sina rutter och dynamiskt anpassar sig till sin omgivning. Medan AMR-fordon helt självständigt beräknar den optimala rutten till sin destination och tar hänsyn till hinder i realtid, rör sig AGV-fordon längs fördefinierade rutter. Båda systemen erbjuder en effektiv lösning för interna varutransporter och minskar det manuella arbetet avsevärt.
Utmaningar:
- Behov av mycket kompakt robotdesign.
- Höga iterationer av robotgenerationer med förbättrad programvara, givare och design i allmänhet.
LAPP-lösningar:
- Samutveckling och kundanpassade produkter för att förbättra utrymme, vikt, EMC och routing.
- Design, prototyptillverkning och leverans av kompletta kabelinstallationer.
Sorteringssystem identifierar, bearbetar och vidarebefordrar automatiskt produkter till avsedda lager- eller expeditionsområden. Genom att använda givare, kameror, streckkodsläsare eller robotar i kombination med datadriven programvara optimeras noggrannheten och hastigheten i processerna. Denna teknik reducerar det manuella arbetet, minimerar felfrekvensen och ökar effektiviteten inom logistiken.
Utmaningar:
- Svårt att hitta sorteringssystem som enkelt kan omkonfigureras eller skalas upp.
- En helt kundanpassad lösning leder till lång ledtid från inköp till leverans.
LAPP-lösningar:
- Tillhandahållande av modulära system för kabelinstallation som möjliggör enkel omkonfiguration och skalbarhet utan långa driftstopp.
- Erbjudande om högkvalitativa och hållbara kabelinstallationer som minskar frekvensen av byten och underhåll.
Systeminstallationen och infrastrukturen omfattar sömlös sammankoppling av alla relevanta hallar och system - från den externa anslutningen till byggnaden till fullständig integration i intralogistiksystemet. Högpresterande kablar säkerställer en stabil strömförsörjning och möjliggör smidig drift av automatiserade transportsystem och mycket komplexa lagringslösningar.
Utmaningar:
- Svår installation av stora kabeldimensioner utan någon flexibilitet.
- Svårt att få tag på samordnade kablar, kabelskor och krimpverktyg.
- Svår hantering av den sista sträckan för Greenfield-projekt om leveransadressen ännu inte är tillgänglig.
LAPP-lösningar:
- Stöd vid kabelinstallation till mer installationsvänliga buntband eller varianter med en enda ledare.
- Komplett system med produkter och verktyg för en enkel installation.
- Logistiktjänst för samordning av last-mile management med GPS-data.
LAPP Harnessing Solutions - den kompletta lösningen
Att intelligent koppla samman alla komponenter i ett nätverk är ett omfattande projekt som kräver individuellt skräddarsydda lösningar från en och samma källa. LAPP Harnessing Solutions är det heltäckande och bekymmersfria paketet från LAPP – resultatet av ett nytänkande kring produkt och service. Denna av LAPP utvecklade systemlösning innehåller kablage med enkelledare för stationära system, servokablage för snabba applikationer och ytterst komplexa släpkedjor.
Vid 17 toppmoderna monteringsplatser i 12 länder och på 4 kontinenter, arbetar 920 medarbetare på 40 000 m2 med denna enastående och tillverkaroberoende systemlösning. Vi finns alltid i närheten, och förlitar oss på den erfarenhet och kunskap vi samlar genom runt 500 000 olika monteringar per år. Vi erbjuder satser för nya projekt och ser oss själva som en extern avdelning för våra kunder. Dra fördel av vår omfattande kunskap inom kablageteknik och hitta en individuell systemanslutningslösning skräddarsydd för era behov här: