Kapsling; Total längd: 199mm; Total bredd: 179.2mm; Total höjd: 36.5mm; IP 65; ABSKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Artiklar med leveransrestriktioner
Pris
484,82 SEK
(48 481,82 SEK/100 Styck)
1 Styck per förpackningsenhet
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
- Försänkt yta med skyddande ram där membran eller overlay kan monteras skyddat
- Stabilt integrerat gångjärn möjliggör öppning av locket med mer än 180°, låsfunktion med låsvred eller cylinderlås med riktig nyckel SHLO 402 (tillbehör)
- Kretskort eller monteringsplatta kan monteras direkt på insidan av frontlocket
- Monteras enkelt på ryggdelen utan skruvar och håller skyddsklass IP65
- Välj mellan ljusgrå (RAL 7035) eller grafitgrå färg (RAL 7024), andra färger på förfrågan
- Möjligt att avskilja elektroniken från plintutrymmet med avdelande panel och plintlock, bra om slutkunden själv ska ansluta produkten och elektroniken behöver vara skyddad