Kapsling; Total längd: 121mm; Total bredd: 86mm; Total höjd: 60mm; IP 66, IP 69; IP 68 - 1.2 m (2 h); AlKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Artiklar med leveransrestriktioner
Pris
424,64 SEK
(42 463,99 SEK/100 Styck)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Innovativ och modern design
- Hög skyddsklass IP66 / IP68-1,2 m (2 h) / IP69
- Robust och slagtålig, alla delar är tillverkade av metall
- Kontakter och förskruvningar kan få skyddat montage på kortsidan
Applikation
- Kapslingen är mycket lämplig för elektronikkomponenter i tuff miljö
- Mät-, kontroll- och automationsutrustning i tuff industrimiljö
- Robust kopplingslåda i tuff industrimiljö
- För användning i krävande miljöer både inom- och utomhus
- Vid förfrågan kan kapslingen fås med silikonpackning för kalla och varma miljöer (-60°C till +200°C)