Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Modulära system för transportörer inom intralogistik

Sömlös kontaktanslutning för moderna transportörsystem.

Plug. Play. Convey


Moderna transportörsystem inom intralogistik är i allt högre grad modulära, datadrivna och skalbara. Rätt arkitektur för kabelinstallationen - oavsett om den är centraliserad eller decentraliserad - avgör installationsarbetet, flexibiliteten och den långsiktiga effektiviteten. LAPP erbjuder helhetslösningar för kraft- och datadistribution i modulära system för transportörer - från klassiska koncept med apparatskåp till decentraliserad arkitektur längs transportlinjen.

Oavsett om det är centraliserat eller decentraliserat - kontaktanslutningen avgör prestandan. Upptäck hur LAPP möjliggör skalbara, effektiva och framtidssäkrade transportörsystem.

Ladda ner broschyr nu

Optimera dina transportörsystem

Oavsett om kabelinstallationen är centraliserad eller decentraliserad - rätt arkitektur avgör hur effektiv och framtidssäker din intralogistik blir.
Kontakta oss nu

Intralogistik i förändring: Varför kabelinstallation blir en nyckelteknik


Transportörtekniken är ryggraden i moderna intralogistiksystem. Oavsett om det gäller ett distributionscenter, ett automatiserat lager eller en flygplats - modulära transportörsystem måste vara tillförlitliga, flexibla och ekonomiska.

I takt med den ökande modulariseringen förändras också kraven på kabelinstallationen inom intralogistiken:

  • Högre cykeltider
  • Flexibel anpassning av layouten
  • Snabbare löptider för projekt
  • Tillgänglighet dygnet runt
  • Ökad datakommunikation

LAPP ger kontaktanslutning till allt som rör din transportörsteknik - från energi till givare.

Decentraliserade lösningar för kabelinstallationer inom transportteknik

Ta reda på i denna intervju hur decentraliserade lösningar för kabelinstallation kan avsevärt kan minska kostnaderna för kabelinstallationer och göra ditt modulära transportörsystem mer flexibelt och effektivt. Vår expert förklarar när decentraliserad eller centraliserad arkitektur är fördelaktigt - och hur våra kontaktanslutningar gör ditt system framtidssäkert.
Läs artikeln på LAPPconnect nu


Produkter


Central kabelinstallation i transportörsystem


Med centraliserad kabelinstallation är styrsystemet, frekvensomriktaren och anslutningsledningen huvudsakligen placerade i apparatskåpet eller direkt på transportsystemet. Därifrån levereras motorer, givare och aktuatorer.


Typiska egenskaper hos centraliserade arkitekturer

  • Centraliserad energiförsörjning
  • Tydlig systemstruktur
  • Beprövad arkitektur för standardiserade system

Gränser för modulära system för transportörer

Med ökande systemkomplexitet:

  • Långa kabelinstallationer
  • Höga installationskostnader
  • Begränsad flexibilitet för utvidgningar

Centraliserad kabelinstallation är fortfarande förnuftigt för tydligt strukturerade, mindre dynamiska systemkoncept.

Decentraliserad kabelinstallation: Arkitekturen för modulär transportörteknik


Det decentraliserade transportörsystemets arkitektur integrerar kraftdistribution, drivsystem och kommunikation direkt längs transportörlinjen. Komponenter som I/O-moduler eller frekvensomriktare är placerade nära processen.

Denna struktur är särskilt lämplig för modulära transportörsystem med rumsligt fördelade axlar och flexibla layouter.

Fördelar med decentraliserad kabelinstallation

  • Minskade längder på kabelinstallationen
  • Snabbare installation tack vare plug-and-play
  • Förbättrad EMC tack vare korta motorkablar
  • Hög skalbarhet
  • Tydlig zonstruktur längs linjen

Decentraliserade koncept skapar grunden för ekonomiskt skalbara intralogistiksystem.

Optimera ditt transportörsystem

Oavsett om kabelinstallationen är centraliserad eller decentraliserad - rätt arkitektur avgör hur effektiv och framtidssäker din intralogistik blir.
Kontakta oss nu

Framtiden kräver flexibilitet: smarta koncept för decentraliserad kabelinstallation.






Linjetopologi


Med linjetopologin överförs energi och kommunikation från modul till modul. Varje transportörsegment är en del av en kontinuerlig struktur, utan separat retur till ett centralt apparatskåp.  Denna arkitektur minskar antalet parallella ledningsdragningar och minimerar gränssnitten mellan energi- och kontrollnivåerna. Linjetopologin är särskilt ekonomisk för modulära transportörsystem med hög förändringsdynamik.


  • Minskad installationskomplexitet: Den sekventiella kontaktanslutningen av modulerna eliminerar behovet av komplexa stjärnkablar och centraliserade samlingspunkter.
  • Snabbare idrifttagning: Förmonterade kontaktanslutningar ger en tydlig struktur och förkortar installationstiden.
  • Hög skalbarhet: Nya transportörsmoduler kan integreras i befintliga linjer utan att den övergripande arkitekturen behöver anpassas i grunden.
  • Optimerad användning av material och utrymme: Färre kabelbuntningar och kortare kabelvägar förenklar planeringen av systemet.

Ringtopologi


Ringtopologin möjliggör segmenterad energi- och signalfördelning längs transportbandet. Moduler kontaktansluts via definierade överföringspunkter, vilket skapar en ren separation av enskilda transportörsektioner.  I motsats till den rent linjära strukturen möjliggör ringarkitekturen en tydligare segmentering av energibanor och underhållszoner. Ringtopologin är särskilt lämplig för system med hög underhållsfrekvens och tydligt avgränsade transportzoner.

Fördelar


  • Riktat underhåll av enskilda segment: Sektioner kan inspekteras eller underhållas isolerat utan att påverka hela transportlinjen.
  • Minskad spridning av fel: Fel i en modul har inte omedelbar effekt på hela konstruktionen.
  • Förbättrad transparens i systemet: Tydliga överföringspunkter underlättar felsökning och diagnostik.
  • Strukturerad energidistribution: Ringstrukturen stöder en ren lastfördelning längs systemet.

Driva motorrullar (MDR)


Motoriserade drivrullar (MDR) integrerar den elektriska drivenheten direkt i transportörrullen. Detta eliminerar behovet av centraliserade drivlinor, växellådor eller mekaniska kopplingar.  Varje transportzon styrs elektriskt separat. Detta minskar den mekaniska komplexiteten och ökar precisionen i styrningen.


  • Energieffektivitet zon för zon: Endast aktiva transportbandssegment används - detta minskar energiförbrukningen och den termiska belastningen.
  • Färre mekaniska slitdelar: Färre externa drivkomponenter innebär mindre underhåll.
  • Hög modularitet: Transportörsegmenten kan integreras eller bytas ut oberoende av varandra.
  • Förbättrade EMC-förhållanden: Korta motorkablar och decentraliserade drivdon minskar de elektromagnetiska störningarna.

Datakommunikation inom branschen


Moderna transportörsystem är i hög grad nätverksbaserade. Givare, frekvensomriktare, säkerhetskomponenter och styrsystem kommunicerar kontinuerligt via nätverk i branschen.  En instabil datainfrastruktur leder direkt till driftstopp eller processavbrott. En väl genomtänkt infrastruktur för industriella nätverk ökar systemtillgängligheten, förbättrar diagnosmöjligheterna och stöder koncept för förebyggande underhåll.


  • Hög störningsimmunitet (EMC): Motorer, frekvensomriktare och kraftkablar genererar elektromagnetiska störningsfält. Datakablar måste vara skärmade i enlighet med detta.
  • Mekanisk belastningskapacitet: Rörelser, vibrationer och industriella omgivningsförhållanden kräver robusta konstruktioner för kabelinstallationer.
  • Framtidssäkrade datahastigheter: Modulära system måste överföra ökande datavolymer på ett tillförlitligt sätt.
  • Kompatibilitet med standarder: Stöd för industriella Ethernet- och fältbussprotokoll som PROFINET.

Kontaktanslutningsteknik för skalbara transportörsystem


LAPP stöder tillverkare och operatörer vid implementeringen av centraliserade och decentraliserade koncept för kabelinstallation inom intralogistik.
 

I vår portfölj ingår:

  • Kraft- och styrkabel
  • Datakablar för industrin
  • Industriella kontaktdon
  • Färdigmonterade plug-and-play-system
  • Kabelskydd och märksystem


Integrerade systemlösningar förkortar installationstiderna, ökar systemets tillgänglighet och möjliggör långsiktig skalbarhet.

Vårt produktsortiment

Från standardprodukter till skräddarsydda produkter

Viktigt att veta om kabelinstallationen i transportörsystem


Skillnaden mellan centraliserad och decentraliserad kabelinstallation ligger i strukturen för kraft- och datadistributionen inom transportörsystemet.

Med centraliserad kabelinstallation är styrsystemet, frekvensomriktaren och kraftfördelningen huvudsakligen placerade i apparatskåpet. Motorer, givare och aktuatorer försörjs därifrån via längre kabelinstallationer.

Med decentraliserad kabelinstallation integreras kraftkablar, I/O-moduler och drivkomponenter direkt längs transportbandet. Energi- och datadistributionen är segmenterad i enskilda moduler eller zoner.

Decentraliserade arkitekturer är särskilt lämpliga för modulära transportörsystem med hög skalbarhet och flexibla anpassningar av layouten.

Decentraliserad kabelinstallation är särskilt användbar när transportörsystem har en modulär design och regelbundet utökas eller anpassas.

Typiska applikationsområden är

  • Transportteknik för styckegods och paket
  • Distributionscentraler
  • Automatiserat lager
  • System med zonbaserad styrning

Decentraliserad kabelinstallation minskar längden på kablarna, förenklar installationen och möjliggör en tydlig segmentering av systemet. Detta gör att utvidgningar kan genomföras mer effektivt och underhållsarbete kan utföras på ett målinriktat sätt.

Linjetopologin är en kabelinstallation där transportörmodulerna är kontaktanslutna från enhet till enhet. Energi och data kommer att fortsätta längs finansieringslinjen.
I motsats till stjärnformade strukturer finns det ingen central huvudlinje. Istället skapas en modulär kedjestruktur.

Linjetopologin är särskilt lämplig för:

  • MDR-baserade transportörmoduler
  • Kontroll av zon
  • Utökningsbara systemlayouter

Det minskar installationsarbetet och stöder en tydlig segmentstruktur inom transportsystemet.

Ringtopologin möjliggör en strukturerad distribution av energi och signaler med definierade överföringspunkter mellan enskilda transportörsmoduler.

Det används ofta när:

  • Modulerna bör vara utbytbara
  • Enkelt underhåll står i centrum
  • komplexiteten i kabelinstallationen ska minskas

Tack vare den tydliga modulsepareringen kan enskilda segment underhållas eller bytas ut utan att hela systemet påverkas.

Motordrivna rullar (MDR), även kända som drivmotorrullar, är transportörrullar med en integrerad elmotor. Drivenheten är placerad direkt i rullen, vilket eliminerar behovet av externa växlar eller centrala drivenheter.

MDR-system:

  • Zonbaserad kontroll
  • Energieffektiv drift
  • Minskad mekanisk komplexitet
  • Modulär utvidgning

I modulära system för transportörer kombineras MDR-system ofta med decentraliserad kabelinstallation, eftersom varje zon kan försörjas och styras separat.

Kabelinstallationen i MDR-baserade transportörsystem måste uppfylla flera tekniska krav:

  • Kompakt design med begränsat installationsutrymme
  • EMC-stabila motorkablar
  • Segmenterad strömförsörjning
  • Robusta kontaktanslutningar
  • Säker datakommunikation för zonbaserad styrning

Korta, skärmade motorkablar förbättrar den elektromagnetiska kompatibiliteten och ökar systemets driftsäkerhet.

Moderna transportsystem är datadrivna. Givare, frekvensomriktare och styrenheter kommunicerar kontinuerligt via industriella nätverk.

Branschens datakommunikation måste:

  • Vara kapabel att arbeta i realtid
  • EMC-stabil drift
  • tåla mekaniska belastningar
  • vara kompatibla med vanliga standarder som PROFINET

En robust infrastruktur för Ethernet eller Fältbuss är avgörande för systemtillgänglighet och processäkerhet i intralogistiksystem.

Valet mellan centraliserad och decentraliserad kabelinstallation beror på flera faktorer:

  • Grad av modularisering av systemet
  • Planerade utvidgningar
  • Strategi för underhåll
  • Krav på elektromagnetisk kompatibilitet
  • Installationstid
  • Energibehov för frekvensomriktarna

En helhetssyn på energi- och datadistribution är avgörande för den långsiktiga effektiviteten och skalbarheten hos ett transportörsystem.