Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Digitalisering för moderna datacenter

Kompletta lösningar och projektledning för datacenter

Möjliggör digitalisering med lösningar från LAPP


Mängden digitala data som genereras över hela världen ökar från år till år. Under 2015 uppgick exempelvis det globala serverbeståndet till cirka 58,8 miljoner enheter. År 2022 hade denna siffra redan nått cirka 85,6 miljoner. Datacenter spelar en allt viktigare roll i denna utveckling som en ryggrad för tillhandahållandet av digitala tjänster med hög tillgänglighet. Detta väcker frågan om hur de gigantiska datamängderna i alltmer komplexa datacenter kan överföras snabbt och stabilt – men också hur energiinfrastrukturen mellan de enskilda komponenterna i datacentren kan garanteras. Som en etablerad systemleverantör kan LAPP erbjuda heltäckande, högpresterande lösningar från en enda källa för de växande kraven som digitaliseringen medför – från planering till produktval och just-in-time-leverans direkt till byggarbetsplatsen. 

Ladda ner produktöversikten nu

Kontakt

Vårt projektteam ger dig gärna expertråd om den komplexa planeringen och genomförandet av elinstallationer för nya datacenter.

Välkommen att kontakta oss – vi ser fram emot ditt projekt! 

Kontakta oss idag

Allt från samma leverantör.

Som en ledande leverantör av innovativa och högkvalitativa lösningar förser LAPP dig med produkter som uppfyller de höga kraven.

En kontaktperson

I samarbete med våra experter kan du ta fram individuella lösningar som är skräddarsydda för dina behov. 

Vi finns i hela världen

Vi finns här för dig världen om. Tack vare det kan vi ge optimalt stöd till ditt projekt – i tid och med specialkunskaper om lokala förhållanden. 

Logistik på högsta nivå

Våra innovativa lösningar garanterar maximal flexibilitet för att uppfylla dina krav. 

Produkter för datacenter


Produktöversikt


Hitta rätt lösningar för ditt projekt i vårt breda produktsortiment för högpresterande och tillförlitliga datacenter och upptäck de omfattande möjligheterna med LAPP som din partner. 

Ladda ner produktöversikten nu

Kontakt


Vårt projektteam ger dig gärna expertråd om planeringen och implementering av kabelinstallation för datacenter. Välkommen att kontakta oss! 

Kontakta oss idag

Koppar

  • AXQJ
  • FXQJ
  • EXQJ
  • N2XH
  • N2XCH
  • (N)2XH
  • (N)2XCH
  • N2XH-F
  • N2XRH
  • NHXH
  • NXHCH
  • RZ1-k (AS) / RZ1-k (AS+)
  • XLPE/SWA/LSZH

Standarder: SS 42414-18 / HD 603, HD 604 / IEC 60502.1 / BS 6724 / BS 7846 / VDE 0276-604 / EN 50575 (CPR)

Standarder: IEC 60331 / EN 50200

Standarder: IEC 60228 / EN 50525-3-11 / EN 50525-3-12 / EN 50575 (CPR)

Koppar 

Aluminium

Standarder: IEC 60502-2 / IEC 60228 / HD 620 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620

Standarder: IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN 50173-1 / EN 50575 (CPR)

Standarder: IEC 60228 / EN 50525-3-31 / IEC/EN 60332-3-24

På den säkra sidan: normer och standarder


Standarder ger riktlinjer för tillverkare, installatörer och inspektörer för att säkerställa att data och elektricitet överförs på ett säkert, effektivt och tillförlitligt sätt, till exempel genom att säkerställa att kablar och elektriska ledningar uppfyller kvalitets- och säkerhetsstandarder. Anslutningslösningar från LAPP överensstämmer med dessa standarder. En översikt över de viktigaste standarderna. 

VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik)

VDE är en tysk institution som tar fram standarder och riktlinjer för elektriska och elektroniska apparater. VDE-standarderna täcker olika aspekter, inklusive säkerhet, prestanda och installation av kablar och elledningar för kraft- och dataanslutningar. 

IEC (International Electrotechnical Commission)

Den globala ideella sammanslutningen är verksam i mer än 170 länder och utvecklar internationella standarder för elektroteknik, elektronik och relaterad teknik – med ändamålet att säkerställa säkerhet, effektivitet, tillförlitlighet och driftskompatibilitet för elektriska installationer i exempelvis datacenter. 

BS (brittiska standarder)

Det nationella standardiseringsorganet i Storbritannien var världens första i sitt slag. Deras standarder innehåller riktlinjer för olika aspekter av anslutningsteknik, som liknar IEC-standarder, men som också kan innehålla specifika krav för den brittiska marknaden. 

LAPP utvecklar högkvalitativa kablar och komponenter för de växande utmaningarna i samband med exempelvis digitaliseringen. I synnerhet högkomplexa datacenter kräver snabb och tillförlitlig överföring i kablar som är metallfria, störningsfria och inte kan avlyssnas. Samtidigt måste fibrer, kablar och komponenter vara av högsta kvalitet för att säkerställa en problemfri drift. Detta omfattar användningen av halogenfria, flamskyddade kablar med låg rökutveckling. De bästa förutsättningarna för maximal säkerhet när det gäller byggnads-, egendoms- och personskydd i datacenter fås genom konsekvent användning av halogenfria kablar med optimerat brandbeteende. Säkerhetspotentialen kan ökas genom att använda kablar med extraisolering eller funktionssäkerhet. 
Högkvalitativa produkter och enkel montering är avgörande faktorer när det gäller urvalet. Om en av kablarna blir skör eller slutar fungera påverkar det alla andra kablar från samma trumma. Eftersom det kan vara mycket kostsamt att installera nya kablar och ta bort gamla, lönar det sig långsiktigt att investera i ett hållbart och högkvalitativt material. 
Datacenter omfattas av stränga krav som syftar till att garantera ökad kontrollerad säkerhet i händelse av brand (CPR-klassificering). Detta gäller även kabelinstallationen. Bland annat analyseras egenskaper avseende brandspridning, värmeavgivning och rökutveckling. Kablar och tillbehör måste också vara halogenfria och ha andra flamskyddande egenskaper, men samtidigt uppfylla de höga kraven på prestanda och kvalitet. 

Vi har ett brett sortiment som garanterar kompletta lösningar från en enda källa – allt baserat på vår mångåriga tillverknings- och projektexpertis. Vi utvecklar ständigt våra produkter och tjänster. Att sträva efter största möjliga hållbarhet, robusthet och extrem flexibilitet är det som driver oss. Tack vare speciella mantelmaterial är LAPPs lösningar flamskyddade och halogenfria, vilket minskar risken för flamspridning, hög röktäthet och giftiga ångor i händelse av brand. 

Energiöverföringen och det höga motståndet värmer upp kablar och kontaktanslutningar, den ständiga växlingen mellan varmt och kallt på grund av uppvärmning under drift gör att kablar och kontaktanslutningar blir spröda. "I nära samarbete med användare, TÜV och det nordamerikanska provningsorganet UL har ett stort antal tester och prestandatester utförts med våra ÖLFLEX®-kablar och SKINTOP®-förskruvningar. Detta gör att vi kan garantera vår kvalitetsstandard. Våra produkter är lämpliga för användning i hela världen och självklart RoHS-kompatibla. 

Hittar du inte rätt produkt för dina behov? Tillsammans utvecklar vi individuella lösningar, skräddarsydda för dig. Våra experter ger dig gärna råd. 

För övrigt: expertkunskap är avgörande inte bara vid valet av de komponenter som används, utan även vid montering och korrekt användning av komponenterna. Även här stöttar vi dig gärna på plats. 

Allt från samma leverantör. Med oss som din partner från idé till förverkligande. Vårt projektteam ger dig gärna råd om planeringen och genomförandet av elinstallationer för nya datacenter.