Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Kompletta anslutningslösningar för vindkraft

Slitstarka och mycket flexibla kablar för vindkraftverk från LAPP

Vindkraft: en bransch med medvind


Vindkraftsparker har byggts över hela världen. Att använda vind som energikälla är en avgörande faktor för att uppnå en ekonomiskt lönsam och klimatvänlig strömförsörjning via förnybara energikällor. Precis som solenergi och solcellssystem ger också vindkraft ett betydande bidrag till miljöskydd och hållbarhet. LAPP bidrar också till energiomställningen genom att utveckla lösningar som t.ex. slitstarka och mycket flexibla kablar för vindkraftverk som klarar utmaningarna med de mycket olika klimatförhållandena på olika platser i världen och de specifika tekniska kraven.

Ladda ner produktöversikten nu

Kontakt

Vårt projektteam ger dig gärna kompetent rådgivning om planering och genomförande av kabelinstallationen i din vindkraftspark. Kontakta oss och få kontakt med vindkraften redan idag.

Vi ser fram emot ditt projekt!

Kontakta oss nu

Allt från samma leverantör.

Som en pålitlig systemleverantör tillhandahåller LAPP allt du behöver för att ansluta din vindkraftspark till elnätet.

En kontaktperson

I samarbete med våra experter kan du ta fram individuella lösningar som är skräddarsydda för dina behov.

Vi finns i hela världen

Vår globala närvaro gör att vi kan stödja ditt projekt på bästa möjliga sätt, precis när det behövs och med kunskaper om de lokala förutsättningarna.

Logistik på högsta nivå

Våra innovativa lösningar garanterar den högsta flexibiliteten för att uppfylla dina krav.

Produkter för vindkraftverk


Produktlista


Få en inblick i vår produktportfölj för vindkraftverk och upptäck de många olika alternativen vi kan erbjuda dig.

Ladda ner produktöversikten nu

Kontakt


Vårt team för projektverksamhet ger dig gärna expertråd om planering och genomförande av ditt vindkraftsprojekt. Kontakta oss och få kontakt med vindkraften.

Kontakta oss nu

Koppar

Aluminium

Standarder: IEC 60502.2 / IEC 60228 / HD 620 / BS 7870 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620

Standarder: IEC 60794-1/IEC 60793-2/ISO/IEC 11801/EN 50173-1

På den säkra sidan: normer och standarder för vindkraftsbranschen


Standarder ger riktlinjer för tillverkare, installatörer och inspektörer för att säkerställa att vindkraftverk levereras på ett säkert, effektivt och tillförlitligt sätt, till exempel genom att kablar och elledningar uppfyller kvalitets- och säkerhetsstandarder. Anslutningslösningar från LAPP överensstämmer med dessa standarder. En översikt över de viktigaste standarderna.

VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik)

VDE är en tysk institution som tar fram standarder och riktlinjer för elektriska och elektroniska apparater. VDE-standarderna täcker olika aspekter, inklusive säkerhet, prestanda och installation av kablar och elledningar för de specifika krav som ställs på vindkraftverk.

IEC (International Electrotechnical Commission)

Den globala ideela sammanslutningen är verksam i mer än 170 länder och utvecklar internationella standarder för elektroteknik, elektronik och relaterad teknik – med ändamålet att säkerställa säkerhet, effektivitet, tillförlitlighet och driftskompatibilitet, till exempel inom området kabelinstallation för vindkraftverk.

BS (brittiska standarder)

Det nationella standardiseringsorganet i Storbritannien var världens första i sitt slag. Deras standarder innehåller riktlinjer för olika aspekter av anslutningsteknik, som liknar IEC-standarder, men som också kan innehålla specifika krav för den brittiska marknaden.

Två blir en

Vindkraftverken med inbyggt pumplager från byggföretaget Max Bögl sätter standarder för energiomställningen. LAPP ansvarar för kabeldragningen av megastruktuterna.

Hela artikeln kan läsas på LAPPconnect.

Kraven på kablar, förskruvningar, ledare och kontaktdon i vindkraftverk är extremt höga när det gäller temperaturbeständighet, vibrationsbeständighet och vridhållfasthet. Å ena sidan beror detta på de mycket olika klimatförhållandena och de specifika tekniska kraven. Vi på LAPP har jobbat med denna utmaning i många år och erbjuder innovativa lösningar av hög kvalitet.

Våra mycket flexibla och slitstarka kablar och förskruvningar för vindkraftverk är konstruerade för ett temperaturområde på -40 till +90 °C, är UV-beständiga och klarar de mekaniska krafter som förekommer. Och det under många år.

Alla komponenter måste vara optimalt samordnade och av högsta kvalitet för att permanent kunna undvika livslängdsrelaterade fel eller systemfel. Detta är varför högkvalitativa produkter och enkel montering är avgörande faktorer när det gäller urvalet. Om en kabel blir spröd eller inte fungerar som den ska, påverkar det alla andra kablar från samma rulle. Eftersom nya installationer och flyttningar kan vara mycket dyra, är det värt att investera i hållbara och högkvalitativa material i det långa loppet.

Den höga kvaliteten av våra produkter säkerställs kontinuerligt i våra egna moderna testcenter. Det globala nätverket med egen produktion på de viktigaste marknaderna ger våra internationella kunder tryggheten i att ha tillgång till ett stort sortiment av standardprodukter med motsvarande standarder över hela världen.

LAPP kan dra nytta av sin långa erfarenhet av över 50 års utveckling och tillverkning, tack vare den har man kunnat utveckla olika innovationer och en hög produktionskvalitet och tillförlitlighet.

Vi på LAPP kan ge dig omfattande stöd vid förverkligandet av ditt – från utformningen av vindkraftverkets kabelinstallation till anslutningen av vindkraftverket till elnätet.