Vårt projektteam ger dig gärna expertråd om planering och implementering av kabelinstallationen för ditt solcellssystem. Kontakta oss och anslut till solenergi.
Vi ser fram emot ditt projekt!
Solenergi är framtiden. Varje år förser solen oss med ca 10 000 gånger mänsklighetens globala energibehov. Den enorma potentialen hos den största energikällan kan inte på långa vägar utnyttjas, men vi kan alla dra nytta av den – med solcellssystem som utnyttjar energin på ett effektivt sätt. Eftersom den ökande systemspänningen i moderna solcellssystem även kräver kraftfulla kablar och komponenter har LAPP etablerat sig som en ledande leverantör av innovativa och högkvalitativa lösningar inom solpanelskablar och -kontakter.
Ta en titt på vår produktportfölj för solcellssystem och upptäck alla olika alternativ vi erbjuder.
Vårt projektteam ger dig gärna expertråd om planering och implementering av kabelinstallationen för ditt solcellssystem. Kontakta oss och anslut till solenergi.
Standarder: EN 50618 / HD 60364-5-52 / IEC 62930 / H1Z2Z2-K / UL 854
Koppar
Aluminium
Standarder: IEC 60502.2 / IEC 60228 / HD620 / BS 7870 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620
Standarder: IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN 50173-1
Vi är din one-stop-shop för alla anslutningar du behöver för din solcellspark, från kablar till kontaktdon.
Vi testar alla patchar till 100% i slutet av produktionen för att säkerställa full funktionalitet och högsta kvalitet.
Vi gör vårt bästa för att ge dig bästa möjliga stöd för att ditt projekt ska bli framgångsrikt.
Utforska vår omfattande produktportfölj för solcellssystem och ta reda på mer om EPIC® solpanelskontakter.
Standarder tillhandahåller riktlinjer för tillverkare, installatörer och inspektörer för att säkerställa att solcellssystem levererar el på ett säkert, effektivt och tillförlitligt sätt genom att uppfylla kvalitets- och säkerhetsföreskrifterna. Solcellslösningar från LAPP uppfyller dessa standarder. En översikt över de viktigaste standarderna.
Den växande systemspänningen på grund av allt modernare solcellssystem kräver lika kraftfulla kablar och komponenter. På LAPP har vi arbetat med denna utmaning i många år och använder innovativa lösningar för att ta oss an uppgiften. För att möta de ständigt återkommande utmaningarna som orsakas av systemspänningsökningar, utvecklar vi högkvalitativa kablar och komponenter med lång livslängd och extrem robusthet då produkterna ständigt utsätts för väder och vind. Tillförlitlig prestanda kräver mycket hög beständighet mot värme, vind och frost – även gnagarskydd rekommenderas. Samtidigt kan moderna solcellssystem leverera energi i flera decennier.
För att utnyttja strömförsörjningens fulla potential arbetar den relativt unga branschen med nya tekniker och applikationer, som organiska solceller (OPV). Solcellsbranschens krav på kabellösningar sträcker sig från stora, robusta kablar för direkt nedgrävning i ställverk till sofistikerade anslutningssystem för flexibla OPV-moduler.
Alla dessa krav innebär en stor utmaning, men tack vare vår erfarenhet och kompetens kan vi erbjuda framgångsrika lösningar.
Högkvalitativa produkter och enkel montering är avgörande faktorer när det gäller att göra ett val. Om en kabel blir spröd eller inte fungerar som den ska, påverkar det alla andra kablar från samma rulle. Eftersom nya installationer och flyttningar kan vara mycket dyra, är det värt att investera i hållbara och högkvalitativa material i det långa loppet.
När du köper en solpanelskontakt ska du vara medveten om följande punkter:
Vi utvecklar ständigt våra produkter och tjänster. Att sträva efter största möjliga hållbarhet, robusthet och extrem flexibilitet är det som driver oss. Tack vare speciella mantelmaterial är LAPP solcellskablar inte bara flamskyddade och halogenfria, utan också ozon- och UV-beständiga. Våra solpanelskablar och solpanelskontakter tål även extrema väderförhållanden som värme, vind och frost, vilket gör dem perfekta för användning i dina utomhussystem.
Produkterna i ett solcellssystem exponeras för solen under många år. Överföringen av energi och det höga motståndet värmer upp kablar och kontaktdon, medan den ständiga växlingen mellan värme och kyla på grund av solens strålar och uppvärmning under drift gör att kablar och kontaktdon blir spröda.
Våra ÖLFLEX®-kablar, solpanelskablar, SKINTOP®-kabelförskruvningar och EPIC® SOLAR-kontakter har utsatts för hårda kontroller och prestandatester i nära samarbete med kunder, tyska TÜV och det nordamerikanska institutet Underwriters Laboratories. Detta gör att vi kan garantera våra kvalitetsstandarder. Våra produkter är lämpliga för användning över hela världen och är självklart RoHS-kompatibla.
Hittar du inte rätt solcellsprodukt för dina behov? Tillsammans kan vi ta fram individuella lösningar, skräddarsydda för dig. Våra experter hjälper dig gärna.
Förresten: expertkunskap krävs inte bara vid valet av de komponenter som används, utan också för att komponenterna ska monteras och användas på rätt sätt. Vi hjälper dig gärna på plats också.
Allt från samma leverantör. Med oss som partner. Vårt projektteam ger dig gärna råd om planering och implementering av dina solcellssystem.