Vårt team för projektverksamhet ger dig gärna expertråd om planering och genomförande av kabelinstallationen. Kontakta oss och gör dig redo för de bästa kontakterna.
Vi ser fram emot ditt projekt!
Väl uppkopplad betyder i framkanten – eftersom framtiden utlovar en ny nivå av kommunikation med snabba nätverksanslutningar och extremt stora datavolymer. Obehindrad industriell kommunikation och telekommunikation är LAPPs uttalade mål. En central faktor för funktionaliteten i den underliggande infrastrukturen är fortfarande en störningsfri kabelanslutning. Våra lösningar förser bostads-, affärs- och kontorsbyggnader samt industribyggnader och fabriker med el och dataanslutning på ett tillförlitligt sätt. Och inte nog med det: som en ledande leverantör av innovativa, högkvalitativa kablar och alla andra anslutningskomponenter är LAPP en one-stop-butik för ett framgångsrikt genomförande av ditt projekt – från planering till produktval och just-in-time-leverans direkt till byggarbetsplatsen. Vi är din kompetenta partner och fullfjädrade leverantör för projekt med kundanpassade lösningar.
Lär känna vårt produktsortiment för dina infrastrukturprojekt och upptäck de omfattande möjligheterna med LAPP som din partner.
Vårt team för projektverksamhet ger dig gärna expertråd om planering och genomförande av installationen av kraft- och datakablar. Kontakta oss för att få de bästa kontakterna i framtiden.
Standarder: EN 50618/HD 60364-5-52/IEC 62930/H1Z2Z2-K/UL 854
Koppar
Aluminium
Standarder: IEC 60502.2 / IEC 60228 / HD 620 / BS 7870 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620
Standarder: IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN 50173-1
Standarder ger riktlinjer för tillverkare, installatörer och inspektörer för att säkerställa att data och elektricitet överförs på ett säkert, effektivt och tillförlitligt sätt, till exempel genom att säkerställa att kablar och elektriska ledningar uppfyller kvalitets- och säkerhetsstandarder. Anslutningslösningar från LAPP överensstämmer med dessa standarder. En översikt över de viktigaste standarderna.
LAPP utvecklar högkvalitativa kablar och komponenter för de ständigt föränderliga utmaningar som är förknippade med modern infrastruktur. Grunden för detta är bland annat en tillförlitlig fiberoptisk anslutning. Följande saker är avgörande här: snabb och tillförlitlig överföring av stora datamängder i ledningar som är metallfria, störningsfria och inte kan avlyssnas. Samtidigt måste fibrer, kablar och komponenter vara av högsta kvalitet för att säkerställa en problemfri drift. Detta omfattar användning av halogenfria, flamskyddade lösningar med låg rökutveckling och optimerat brandbeteende för både data- och kraftkablar. Säkerhetspotentialen kan ökas genom att använda kablar med extraisolering eller funktionssäkerhet.
Globala marknadsledare inom anslutningslösningar anser sig vara ansvariga för att göra sin del för att garantera att tekniken lanseras snabbt och görs tillgänglig på ett tillförlitligt sätt.
Vi har ett brett sortiment som garanterar kompletta lösningar från en enda källa – allt baserat på vår mångåriga tillverknings- och projektexpertis. Vi utvecklar ständigt våra produkter och tjänster. Att sträva efter största möjliga hållbarhet, robusthet och extrem flexibilitet är det som driver oss. Tack vare speciella mantelmaterial är LAPPs lösningar inte bara flamskyddade och halogenfria, utan även ozon- och UV-beständiga. Våra kablar och kontaktdon tål även extrema väderförhållanden som värme, vind och frost, vilket gör dem enastående för användning utomhus.
Energiöverföringen och det höga motståndet värmer upp kablar och kontaktanslutningar, och den ständiga växlingen mellan varmt och kallt på grund av uppvärmning under drift gör att kablar och kontaktanslutningar blir spröda. "I nära samarbete med användare, TÜV och det nordamerikanska provningsorganet UL har ett stort antal tester och prestandatester utförts med våra ÖLFLEX®-kablar och SKINTOP®-förskruvningar. Detta gör att vi kan garantera våra kvalitetsstandarder. Våra produkter är lämpliga för användning över hela världen och är självklart RoHS-kompatibla.
Hittar du inte rätt produkt för dina behov? Tillsammans kan vi ta fram individuella lösningar, skräddarsydda för dig. Våra experter hjälper dig gärna.
Förresten: expertkunskap krävs inte bara vid valet av de komponenter som används, utan också för att komponenterna ska monteras och användas på rätt sätt. Vi hjälper dig gärna på plats också.
Allt från samma leverantör. Med oss som din partner från idé till förverkligande. Vårt team för projektverksamhhet ger dig gärna råd om planering och genomförande av ditt projekt.