Nuförtiden kan man se robotar arbeta tillsammans med människor inom nästan alla industrigrenar. Ofta utför de arbeten som är för svåra, för farliga eller som utgör en hälsorisk för människor. De kan ses lyfta tunga laster, applicera färg i varje litet skrymsle och vrå och upprepa samma produktionssteg miljontals gånger med exakt samma precision. Idag förknippar de allra flesta robotteknik med stora robotar som arbetar bakom stängsel i bilfabriker. Men framtidens robotar kommer att vara mindre, lättare och mer flexibla. Inom ramen för Industri 4.0 kommer de att ingå i gränslösa produktionsnätverk som är sammankopplade med snabba dataanslutningar och arbeta sida vid sida med sina mänskliga kollegor. Detta innebär att kraven på vissa robotkomponenter också förändras, framförallt kabelsystemen.
Har du frågor?
Vilka särskilda krav måste kablar och ledare för robotteknik uppfylla?
Industrimaskiner förväntas i allt större utsträckning producera mer, bearbeta större mängder data och köras utan avbrott. Även om de arbetar i mycket tuffa miljöer måste deras anslutningar vara både hållbara och pålitliga för att uppfylla moderna krav. LAPP:s omfattande sortiment av kablar, kabeltillbehör, industriella kontaktdon och förskruvningar har utvecklats för att erbjuda den höga prestanda, robusthet och flexibilitet som krävs i komplexa industriella miljöer. Inte nog med att de klarar påfrestningarna i tuffa miljöer, de uppfyller även de standarder och protokoll som gäller i hela fabriken.
LAPPs kablar och ledare för maskiner och system uppfyller på ett pålitligt sätt kraven hos maskiningenjörer och konstruktörer. De tål t.ex. temperatursvängningar, korrosiva kemikalier, EMI- och RFI-störning, böjning och extrema mekaniska belastningar och till och med flera sammankopplade processer som delar ett gemensamt kontrollcenter. Det innebär att de kan leverera ström och data från och till sina maskiner via tillförlitliga och hållbara kablar och kontaktdon.
Krav på kabellösningar i robotapplikationer:
- tåla extrema böjnings- och rotationsrörelser
- högsta nivå av flexibilitet, stabilitet och hållbarhet
- måste vara anpassade till begränsade utrymmen för kabelinstallation
- individuella kablage
- snabb leverans av viktiga reservdelar
- mångsidiga kabelsystem – varje robottyp har olika rörelsesekvenser
- fara: fel på bara en komponent kan riskera att få hela produktionslinjen att stanna och orsaka förluster i miljonklassen.
Kablar och ledningsdragningar för robotteknik
Vad bör du tänka på när du väljer produkter?
Varje robottyp utför olika rörelsesekvenser och är konstruerad på ett unikt sätt, vilket innebär att även kabelsystemen ställs inför utmaningar av alla möjliga slag. När det gäller särskilt krävande applikationer, vilket ofta efterfrågas, är standardprodukter ofta helt enkelt inte den perfekta lösningen. Till exempel är en av våra specialrobotkablar certifierad för över 15 miljoner cykler och kan med 720°/m vridas två varv runt sin egen axel per meter. Tillsammans med robotspecialisten LAPP Muller, har LAPP i över tre decennier varit verksam och framgångsrik inom robotteknik och tillverkar styr- och datakablar, specialkablar och motsvarande kablage.
Varför använda produkter från LAPP för robotteknik?
Avdelningen för robotteknik hos LAPP ser till att kundernas behov tillgodoses på bästa möjliga sätt. Denna avdelning ansvarar för den ofta tidskrävande utvecklingen av individuella lösningar som kan innebära intensiva konsultationer i samarbete med kunden. Om kundens krav inte kan uppfyllas med en produkt från standardsortimentet samråder denna avdelning med kunden personligen och utvecklar speciallösningar. ”Exotiska” specialkablar som dessa finns även tillgängliga i små mängder. För att säkerställa att dessa krav kan uppfyllas utför LAPP tester i en av världens mest avancerade kabeltestanläggningar. Här är det möjligt att simulera alla typer av rörelsesekvenser och fastställa kablarnas livslängd.
LAPP kan dra nytta av sin långa erfarenhet av över 50 års utveckling och tillverkning, och kunnat använda den till utveckla olika innovationer och en hög produktionskvalitet och -tillförlitlighet.
Hittar du inte rätt produkt för dina behov? Tillsammans kan vi ta fram individuella lösningar, skräddarsydda för dig. Våra experter hjälper dig gärna.