Stora investeringar görs i järnvägstransporter över hela världen. Enligt UNIFE nådde den globala järnvägsmarknaden en genomsnittlig årlig volym på 201,8 miljarder euro mellan 2021 och 2023 och förväntas växa till cirka 240,8 miljarder euro fram till 2029. I takt med att företaget växer ökar även förväntningarna på säkerhet, tillförlitlighet och standardkompatibel teknik. LAPP stöder dig med en certifierad portfölj för järnvägsteknik och erbjuder dig det enklaste sättet att få godkännande för dina spårbundna fordon.
Från februari 2026: 900 artiklar direkt tillgängliga
Cirka 900 artiklar från vår järnvägstekniska portfölj med över 3.200 artiklar finns omedelbart tillgängliga från lager. Dra nytta av en tillgänglighet som sätter standarden i branschen - med leveranstider på 24 timmar inom Tyskland och 72 timmar i hela Europa.
Nytt i lager: Ytterligare 153 ÖLFLEX® TRAIN kablar, även i stora tvärsnitt upp till 185 mm².
Power and control cables
Data cables
Vilka särskilda krav måste kablar och ledningar för järnvägsteknologi uppfylla?
Den höga tillförlitligheten och smidiga driften av spårbundna fordon beror till stor del på de kablar och ledningar som används. Oavsett om de behövs för strömförsörjning, dataöverföring eller styrning – pålitliga anslutningslösningar möjliggör smidig drift och säker transport.
Kablar och ledningar måste ha särskilda egenskaper för att kunna godkännas för användning i spårbundna fordon. Maximal säkerhet för passagerare och personal är avgörande här.
Extrema klimatförhållanden under drift ställer också höga krav på materialegenskaperna hos kablar, ledningar, förskruvningar och kontaktanslutningar. De flesta komponenter måste därför konstrueras för temperaturområden på -50 ° till +120 °C.
LAPP-portföljen
LAPPs portfölj för järnvägsteknologi uppfyller ett brett spektrum av standarder och säkerhetsstandarder. Över 40 försäljningsbolag och cirka 100 försäljningspartners garanterar tillgänglighet över hela världen och förstklassig service.
Kablar
Kontakter
Förskruvningar
Kabelskydd och märksystem
Vad bör du tänka på när du väljer produkter?
Detta är anledningen till att brandskydd i spårbundna fordon är av största vikt och regleras i Europa i DIN EN 45545-2. Materialen och komponenterna för spårbundna fordon omfattas av tydliga krav. Kablar och anslutningslösningar måste därför ha följande väsentliga egenskaper:
- Halogenfri
- Flamhämmande
- Självslocknande.
Produkterna som används bidrar inte till brandspridning och förhindrar ytterligare person- och sakskador i händelse av brand. Dessutom kan produkterna även behöva tåla yttre påverkan som stenskott, t.ex. från stenar, vridbelastningar eller kraftfulla vibrationer samt UV-strålning, olja och aggressiva rengöringsmedel.
Varför använda LAPP-produkter för järnvägstransporter?
Med LAPP får du tillgång till testade och certifierade lösningar som kombinerar säkerhet, tillgänglighet och innovation.
Dina fördelar i korthet:
Nå din destination snabbare
När tiden är knapp är omedelbart tillgängliga artiklar och korta leveranstider din konkurrensfördel - eftersom de får dina projekt att komma igång snabbare.
- Cirka 900 artiklar omedelbart tillgängliga från lager
- Leveranstider: 24 timmar i Tyskland, 72 timmar i hela Europa
- Mer än 3.200 artiklar tillgängliga för järnvägsteknik
- Inga minsta orderkvantiteter, kundanpassade snitt möjliga
Certifierad på rätt spår
Du kan lita på testad kvalitet och standardanpassad produktion - för maximal säkerhet och tillförlitlighet vid järnvägstransporter.
- Eget system för tvärbindning med elektronstråle
- IRIS / TS 22163-certifiering vid produktionsanläggningen LAPP Korea LLC
- Kabeltyper enligt EN-standarder och andra standarder
- Hög produktionskvalitet och tillförlitlighet
Pålitlig i årtionden
Med över 60 års erfarenhet och omfattande lösningsexpertis erbjuder vi dig allt från en enda källa - för kontaktanslutningar som håller.
- Över 60 år av utveckling och produktion
- Lång erfarenhet av marknaden för produkter till spårbundna fordon
- Kompletta anslutningslösningar från samma leverantör.
- Kundanpassade lösningar för specifika behov
Hittar du inte rätt produkt för dina behov?
Tillsammans kan vi ta fram individuella lösningar, skräddarsydda för dig. Våra experter hjälper dig gärna.