Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
CHAMPION 52

CHAMPION Cable dispenser

Trumdispenser; Max. lastkapacitet: 200kg; För trumbredd (max.): 520mm

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

2 678,99 SEK

(267 898,90 SEK/100 Styck)

Antal

Logga in för lagerförfrågan.

 

Fördelar

  • Robust konstruktion med 200 kg bärkraft
  • Underhållsfri
  • Säkrare stabilitet tack vare ljudisolerade gummifötter
  • Enkelt ställbara bärvalsar med 3 olika positioner

Kommentarer

  • Lättviktsram av glasfiberförstärkt polyamid och aluminium.
  • Utrustad med 4 glidfasta gummifötter.
  • För trumdiametrar från 150 till 900 mm.
  • Alternativ med 4 styrhjul för trumtransport.

Applikation

  • Kabelvagga för daglig användning i verkstaden eller på byggarbetsplatsen
  • Även som lagerlösning på elverkstaden
  • 360° hjul för mobil användning som tillval

Senast visade artiklar