Miljö
Hos LAPP fokuserar vi på hållbar, miljövänlig förvaltning och ansvarsfull användning av naturresurser. För att minska våra egna CO2-utsläpp lägger vi stor vikt vid en resurssparande drift av våra byggnader och fabriker. Detta är en hjärtesak för LAPP som styr vår produktion, utveckling och administration. Vi strävar alltid till att planera, bygga och använda byggnaderna på ett hållbart sätt. Detta inkluderar även att identifiera de största källorna till energiförbrukning och därefter optimera förbrukningen.
Sedan 2019 har den el som LAPP har köpt i Tyskland till 100 procent varit grön el - kompletterat med el från sina egna solcells- och geotermiska system. På många LAPP verksamhetsställen runt om i världen genereras el likaså från förnybara energikällor med hjälp av våra egna solcellssystem. Nästan alla LAPP produktionsanläggningar och en stor del av distributionsföretagen är ISO14001-certifierade. Tjugo av våra företag i EMEA-regionen har som en del av en ISO 50001-matriscertifiering ett nära samarbete när det gäller energihantering. En konsekvent kvalitetsledning i enlighet med ISO 9001 säkerställer den höga kvalitetsstandard som LAPP upprätthåller, vilken i första hand fokuserar på produkter med hög tillförlitlighet och robusthet.
Vårt miljömål är att minska koldioxidutsläppen (Scope 1&2, basår: 2022) på företagsnivå med 30 procent fram till 2027.
När vi nu går mot en klimatvänlig framtid fokuserar vi också på vår värdekedja. I den cirkulära ekonomins anda arbetar LAPP med partners för att vidareutveckla produkter och processer i syfte att undvika avfall och återanvända resurser.
Kortare transportvägar, effektiva leveransprocesser
Våra logistikcenter koordinerar ständigt vilka produkter som tillverkas vid vilka produktionsanläggningar runt om i världen samt i vilka logistikcenter de lagras, beroende på hur de passar in i vår globala eller lokala portfölj. Därför kan vi, med hjälp av avancerade digitala logistiklösningar, säkerställa kortare transportsträckor och effektiva fraktprocesser.
Dessutom letar vi ständigt efter möjligheter att optimera förpackningarna, vilket är av största vikt för att skydda produkterna, transportera dem säkert och för att spara material, till exempel genom att använda en hög andel återvunnet material. Tack vare interna initiativ har LAPP minskat sitt plastförpackningsmaterial och ökat andelen återvunna råvaror.
Spara förpackningar, reducera farligt avfall
Bland annat har tjockleken på den plastfilm som LAPP använder för att förpacka sina kabelprodukter minskats från 80 till 70 µm.
Tack vare etiketter utan liner krävs inte något silikonbelagt baksidespapper, och farligt avfall minimeras. Dessutom erbjuder LAPP en insamlingstjänst för retur av återanvändbara trummor av massivt trä. Trummor av massivt trä som inte är lämpliga för återanvändning återvinns och bearbetas med hjälp av en speciell träpress. Tack vare denna återvinningscykel sparar LAPP fyra gånger sina kostnader för träavfall.
Utöver de lovande enskilda projekten har vi satt som mål att utveckla en helhetsstrategi för cirkulär ekonomi.