Produktens koldioxidavtryck har beräknats och verifierats externt för många av våra produkter i ÖLFLEX®-sortimentet.
Begär rapporterna nu!
Hållbarhet står i centrum för LAPP:s företagsstrategi. En viktig del av denna strategi är beräkningen av produktens koldioxidavtryck (PCF). Detta sammanfattar alla växthusgaser som en produkt orsakar under de olika faserna av sin livscykel och ger svar på den allt viktigare frågan i strävan efter klimatneutralitet: Hur stora är växthusgasutsläppen från våra produkter?
För att ta reda på detta har vi analyserat produktens koldioxidavtryck för vår kabellösning ÖLFLEX®. Våra beräkningar och resultat har granskats oberoende av DEKRA. Detta gör att vi kan tillhandahålla transparenta och välgrundade uppgifter om växthusgasutsläppen från tillverkningen av våra produkter (Cradle-to-Gate). Vårt mål är att beräkna produktens koldioxidavtryck för ytterligare produkter i vårt sortiment och i nästa steg vidta åtgärder för att minska våra produkters klimatpåverkan.
Förutom många andra produkter i vårt sortiment har vi redan beräknat produktens koldioxidavtryck för dessa ledningar.
Produktens koldioxidavtryck – eller CO₂-avtryck – ofta förkortat PCF, registrerar alla växthusgaser i måttenheten CO₂-ekvivalenter (CO₂e) som en produkt orsakar under sin livscykel. ”E” står för ”ekvivalenter” och beskriver att inte bara koldioxid (CO₂) ingår i beräkningen, utan alla växthusgaser som bidrar till klimatförändringarna, däribland metan (CH₄), dikväveoxid (N₂O) och fluorerade växthusgaser (F-gaser).
Med måttenheten CO₂-ekvivalent (CO₂e) kan klimatpåverkan från olika växthusgaser jämföras, eftersom de sätts i relation till klimatpåverkan från CO₂. Massan av utsläppta och avlägsnade växthusgaser multipliceras med det globala uppvärmningspotentialen (GWP) 100 som anges av Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). GWP 100 beskriver växthuseffekten under en period på 100 år. På så sätt visas de kortsiktiga effekterna av klimatförändringen.
Beräkningen av produktens koldioxidavtryck (PCF) hjälper oss att kvantifiera utsläppen från våra kopplingslösningar, från råvaruuttag till tillverkning av produkten, och att förstå deras påverkan. På så sätt kan vi fastställa specifika minskningsmål. Samtidigt ökar angivandet av ett produktens koldioxidavtryck transparensen och skapar förståelse för en produkts påverkan på klimatförändringarna. Åtgärder för att minska koldioxidavtrycket kan härledas och möjliga optimeringspotentialer kan identifieras.
Analyserna av produktens koldioxidavtryck kan påverka utvecklingen av koldioxidsnåla produkter, förbättringen av produktionsprocesser, strategisk planering samt förberedelser för framtida lagstiftning och regleringar.
Vi beräknar alla växthusgasutsläpp enligt principen ”cradle-to-gate”, det vill säga vi tittar på produktens livscykel från råvaruuttag till produktion, leverans till våra logistikcenter, lagring och förpackning – tills produkten lämnar logistikcentret.
Medan den matematiska beräkningen av koldioxidavtrycket är ganska enkel, ligger utmaningarna i datagrunden. Data om energiförbrukning, material, transport och avfallsproduktion samlas in för varje fas i produktens livscykel. Varje insats eller utfall multipliceras med respektive utsläppsfaktor. I det tredje steget tolkas resultaten och de områden som står för den största andelen CO₂-utsläpp identifieras. Utifrån detta kan åtgärder för att minska PCF:n härledas. Den normativa grunden för mätning, rapportering och verifiering av PCF:n utgörs av ISO 14067.
LAPP har tagit fram en redovisningsstandard baserad på den internationella standarden ISO 14067: Växthusgaser – Produkters koldioxidavtryck – Krav och riktlinjer för kvantifiering. Redovisningsstandarden beskriver LAPP:s specifika metodik för beräkning av PCF för ÖLFLEX®-produktportföljen. Förutom en enhetlig metod fastställer standarden även enhetliga beräkningar, antaganden och datakällor, så att en standardiserad beräkning av PCF inom ÖLFLEX®-portföljen säkerställs. Både redovisningsstandarden och PCF-beräkningen har granskats oberoende av DEKRA.
En central uppgift är att skaffa en omfattande databas för en giltig beräkning av koldioxidavtrycket. Om LAPP till exempel får ett verifierat koldioxidavtryck för plasten i yttermanteln direkt från leverantören, säkerställs en mycket god datakvalitet. Om denna information saknas använder LAPP sekundära data från en global CO₂-databas för att säkerställa fullständigheten med transparenta, spårbara och aktuella data.
CO₂-avtrycket från produkter från olika tillverkare är för närvarande inte jämförbart. Redan valet av en annan beräkningsgrund – till exempel användningen av en annan CO₂-databas för standardvärden – kan leda till varierande resultat, även om samma standard har använts. För att ta itu med detta problem arbetar EU med standarder och riktlinjer som ska möjliggöra bättre jämförbarhet och därmed ökad transparens för konsumenter och företag. Alla PCF-beräkningar från LAPP utförs enligt en enhetlig redovisningsstandard. Detta garanterar jämförbarhet mellan LAPP-produkter, så att optimeringspotential kan identifieras även över produktgrupperna.
Certifieringen av PCF-resultaten för LAPP-produkterna utförs av DEKRA.
För att säkerställa att redovisningen överensstämmer med ISO 14067 har DEKRA Assurance Services GmbH genomfört en kritisk granskning (verifiering). Den kritiska granskningen utfördes i enlighet med ISO/TS 14071.
Ett intyg över alla PCF-resultat (kontrollerade av DEKRA) finns direkt här på denna sida samt på DEKRA-portalen CheckMe . Ytterligare information kan tillhandahållas på begäran.