Dräneringselement; M 12; air volume (max.): 4.2l/min; UL recognised: Nej; svart; PolyamidKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
1 820,47 SEK
(7 281,88 SEK/100 Styck)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- För utsläpp av kondensvatten på kåpans golv som uppstår på grund av hög luftfuktighet, stora temperatursvängningar eller tryckskillnader.
- Tidig dränering av kondensvatten minskar risken för fel på applikationen och minimerar underhållsarbetet.
- Ger en hög dräneringskapacitet på minst 1,8 l per timme.
- Kåpans skyddsfunktion bibehålls tack vare IP56.
- Idealisk för trånga utrymmen tack vare liten anslutningsgänga.
Applikation
- Speciellt för slutna kåpor med en hög skyddsklass.
- För användning i kåpans golv (gängat/genomgående hål).
- God olje- och kemisk beständighet.