Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Pålitliga nätverkslösningar för industriella anslutningar


Moderna fabriker kräver en sömlös anslutning. Från kontrollrummet till maskinerna – LAPP erbjuder beprövade nätverkslösningar som ser till att din verksamhet fungerar smidigt. Vårt omfattande utbud av Ethernet-switchar, patchkablar, kablage och decentraliserade I/O-komponenter gör att du kan bygga nätverk som du kan lita på. 


Du drar nytta av hög tillförlitlighet, pålitlig dataöverföring och optimal integration i befintlig infrastruktur. Detta gör att du kan lägga grunden för effektiva processer, maximal transparens och framtidssäkra automationslösningar.

Upptäck våra lösningar

Är du redo att uppgradera ditt industriella nätverk?

Våra specialister på nätverkslösningar finns här för att hjälpa dig. Vi är redo att stödja ditt projekt.
Kontakta vårt team

Allt du behöver – integrerade lösningar


Every component of your network is important. LAPP’s modular solutions are designed to work together, offering you flexibility, reliability and performance at every level.

Varför ska du välja LAPP för din nätverksinfrastruktur?


Våra komponenter är byggda för att hålla. De är utformade för industriella miljöer och bygger på årtionden av erfarenhet inom anslutningsteknik.
En pålitlig partner för switchar, kablar och I/O-enheter. Integrerad design säkerställer sömlös kompatibilitet i hela ditt nätverk.
Vårt team förstår industriella nätverk. Från specifikation till installation, vi finns här för att stödja dig i att göra ditt projekt till en framgång.
Tack vare den modulära arkitekturen kan ditt nätverk växa i takt med din verksamhet. Du kan öka kapaciteten utan att behöva ersätta infrastrukturen.

Switches

Industriella Ethernet-switchar för användning i tuffa miljöer. Hantera din nätverkstrafik med förtroende, oavsett om du behöver unmanaged switches eller lösningar som är fully managed.
Visa produkter

Patchkablar och kablage

Förkonfigurerade, anslutningsklara kablar. Undvik anslutningsfel på plats och minska installationstiden. Finns i M8–M12 och RJ45 – testade för tillförlitlig prestanda i ditt industriella nätverk.
Visa produkter

Remote I/Os

Ta remote I/O närmare dina maskiner. LAPPs decentraliserade I/O-lösningar minskar arbetet med kabeldragning och förbättrar systemets flexibilitet i din nätverksanslutna fabriksmiljö.
Visa produkter

Vanliga frågor

Unmanaged switches är enkla plug-and-play-enheter som automatiskt vidarebefordrar data utan att någon konfiguration krävs. De är idealiska för enkla nätverkstopologier där all trafik har samma prioritet.


Managed switches erbjuder avancerade funktioner som redundansprotokoll och nätverksövervakning. Välj managed switches om du behöver kontrollera trafik, säkerställa nätverkets tillförlitlighet eller övervaka prestandan i komplexa industriella miljöer.


LAPPs ETHERLINE® ACCESS-sortiment omfattar båda typerna, vilket gör att du kan välja rätt kontrollnivå för din applikation.

Ja, LAPP erbjuder patchkablar och kablage med olika typer av kontakter. Anslutningarna i varje ände av kablaget måste dock vara kompatibla med din hårdvara (switchportar, enhetsgränssnitt osv.). Vi rekommenderar att ni specificerar alla kontakttyper redan under planeringsfasen för att säkerställa kompatibiliteten med hela nätverket.


Vårt säljteam kan hjälpa dig att utforma en kabelstrategi som kombinerar olika typer av kontaktdon där det behövs, utan att kompromissa med tillförlitligheten.

LAPP ETHERLINE® ACCESS-switchar är designade för industriella miljöer. Tack vare sina olika specifikationer är de lämpliga för fabrikshallar, utomhusinstallationer och andra krävande miljöer. Detaljerade specifikationer finns i våra produktdatablad.
LAPPs remote I/O-lösningar stöder de viktigaste industriella Ethernet-protokollen. Kompatibiliteten beror på den specifika I/O-modulen och ditt styrsystem. Vi rekommenderar att ni diskuterar era protokollkrav med vårt team under specifikationsfasen, så att vi kan föreslå en lämplig lösning.

Nätverkets tillförlitlighet beror på tre faktorer:
1.    Redundans
2.    Kabelkvalitet
3.    I/O-distribution

Kontakta våra experter på industriella anslutningar för en detaljerad topologibedömning. Vi kan granska er miljö och rekommendera en layout som balanserar kostnad, prestanda och tillförlitlighet.

Absolut! LAPP samarbetar med systemintegratörer, maskinbyggare och operatörer av industrianläggningar för att utveckla och implementera kompletta nätverkslösningar. Vår strategi inkluderar:
1.    Bedömning på plats: Förstå din nuvarande infrastruktur och dina behov
2.    Design och specifikation: Skapa en topologi med lämpliga switchar, kablage och I/O
3.    Komponentval: Rekommendationer om rätt LAPP-produkter för din miljö
4.    Support: Teknisk assistans med installation och driftsättning
Kontakta vårt säljteam med en översikt över ditt projekt, så kopplar vi ihop dig med en applikationsingenjör.
 
Datablad för alla LAPPs nätverkskomponenter finns på vår webbplats. Du kan också ladda ner:
•    Installationsguider
•    Överensstämmelseintyg
•    Miljöspecifikationer
Behöver du något specifikt? Kontakta vår tekniska support – de kan förse dig med anpassad dokumentation för din applikation.
 
Ja. LAPP tillverkar kundanpassade patchkablar och kablage enligt dina exakta specifikationer. Oavsett om du behöver en specifik längd, kombination av kontakter eller skärm kan vi utveckla en lösning för dig.
Båda används i industriella Ethernet-applikationer, men har olika styrkor:
M12:
•    cirkulärt kontaktdon 
•    Utmärkt IP67-tätning för våta/smutsiga miljöer
•    Mer robust i högvibrationsapplikationer
•    Används ofta för distribuerade enheter och maskingränssnitt.
RJ45:
•    Rektangulär modulär anslutning
•    Kostnadseffektiv för standardinstallationer
•    Branschstandard för IT- och nätverksinfrastrukturer
•    Enklare anslutning på plats, vid behov
Välj M12 för tuffa, krävande miljöer; RJ45 för renare, skyddade miljöer. LAPP erbjuder båda. Kontakta oss gärna för att diskutera dina specifika behov.
 

Upplev LAPPs nätverkslösningar i praktiken

Besök vårt LAPP Exploration Center för att se hur Ethernet-switchar, patchkablar, kablage och decentraliserad I/O fungerar tillsammans i en verklig industriell miljö. Våra specialister finns till hands för att svara på dina frågor och visa lösningar skräddarsydda för just dina utmaningar.
Läs mer om vårt LAPP Exploration Center

Från komponenter till kompletta system

Industriell kommunikation är mer än bara enskilda enheter – det är ett komplett system. Ta reda på varför det fysiska anslutningsnivån är avgörande för din automationsstrategi och hur du bygger nätverk som fungerar tillförlitligt från dag ett.
Läs hela artikeln

Konfigurator för patchkablar och kablage

Med vår konfigurator för patchkablar och kablage kan du hitta rätt kombination av kabel och anslutning för din applikation på bara några få steg. Konfiguratorn guidar dig intuitivt genom urvalsprocessen och visar omedelbart lämpliga produkter.
Kom igång nu

Är du redo att uppgradera ditt industriella nätverk?

Våra specialister på nätverkslösningar finns här för att hjälpa dig. Oavsett om du behöver produktrekommendationer, skräddarsydd teknik eller en komplett systemdesign, är vi redo att stödja ditt projekt.
Kontakta vårt team