Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Elinstallation

Kabel och komponenter för byggnader

Kraftpaketet


Installationskabel för projekt inom industri och infrastruktur

Med över 60 år som marknadsledande distributör av kabel och komponenter, vet vi vad som krävs. Vår långa erfarenhet och samlade kunskap har vi här paketerat i ett omfattande produktsortiment, speciellt anpassat för allmän elinstallation i industrifastigheter och kommersiella byggnader.

Produktportföljen kallar vi Kraftpaketet, och den riktar sig primärt mot projekt inom industri och/eller infrastruktur. Till skillnad från våra vanliga maskinkablar (exempelvis ÖLFLEX® som monteras i och kring maskiner – med höga krav på prestanda för tuffa miljöer), så är majoriteten av kablarna i Kraftpaketet av enklare design. De är avsedda för fast installation inom byggnader och för processer utanför maskiner, så där finns helt enkelt inte kraven på hög kemisk beständighet samt flexibilitet.

I vår katalog Kraftpaketet finner du ett urval av det produktutbud som är speciellt anpassat för allmän elinstallation. Många av våra produkter är e-nummersatta och kan med fördel köpas via någon av landets ledande elgrossister.

Ladda ner Kraftpaketet

CPR Prestandadeklaration

Construction Products Regulation, eller Byggproduktförordningen, är en förordning från EU vars syfte är att reglera gränserna för brandsäkerhet och farliga ämnen i byggmaterial.

Kablar som omfattas av förordningen är kraft-, telekommunikations- och signalkablar som installeras permanent och är avsedda för driften av byggnaden.

Du hittar prestandadeklarationen för respektive artikel på fliken Nedladdningar i vår Online Shop.

Lär dig mer om CPR

Brett sortiment

En bred produktportfölj med både kabel och tillbehör

Kvalitetsprodukter

Produkter med hög prestanda och kvalitet

Snabba leveranser

via våra europeiska och nordiska centrallager samt ledande elgrossister

Teknisk kompetens

Hög servicenivå gällande support och tekniska frågor

Spara resurser – låt oss vara en del av ditt projekt


LAPP har en stabil grund att stå på tack vare vår vana att jobba med stora projekt. Vi stödjer din planeringsprocess för kabel och elkomponeneter genom att erbjuda professionell rådgivning samt omfattande och tydliga upphandlingsspecifikationer. 

Vi har god logistik både lokalt och globalt samt en väl fungerande supportorganisation med kundservice, teknisk support och produktchefer. Konsultera oss tidigt i planeringsskedet och dra nytta vår erfarenhet och kunskap om nya tekniska komponenter, regelverk och branschspecifika krav.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan underlätta din vardag!

Kontakta oss

Välkommen att kontakta vår kundservice:

0155-777 80

order.se.mse@lapp.com

Kontaktformulär

Vår produktportfölj för elinstallation

Vi erbjuder dels de kablar som används på kontinenten, som vedertaget kallas "med tysk standard". Dessa produkter är givetvis CE-godkända och får utan några hinder användas för installationer i Sverige under förutsättning att de passar för installationsmetoden (i mark/utomhus/inomhus). De finns i både PVC- och i halogenfritt utförande.

Vi erbjuder även ett sortiment av kablar med svensk standard (SS) i halogenfritt utförande.

Eftersom i stort sett samtliga kablar med svensk standard blev halogenfria i samband med införandet av CPR, finns det möjligheter för dig som vill komplettera med PVC-kablar med tysk standard. Antingen i befintliga byggnader utan krav på CPR, utomhus eller i nya byggnader om kravet från beställaren är den lägre CPR-klassningen Eca.

PVC-kabel med ledare av koppar (tysk standard)

  • NYM-J
    Gråvit standardkabel kraft/styr för puts, murverk och fast betong.
     
  • NYY-J, NYY-O
    Svart standardkabel kraft/styr som även får förläggas i mark.
     
  • NYCWY
    Svart standardkabel kraft/styr med koncentrisk jord som även får förläggas i mark.

Halogenfri kabel med ledare av koppar (tysk standard)

  • (N)HXMH
    Gråvit standardkabel kraft/styr för puts, murverk och fast betong.
     
  • N2XH
    Svart standardkabel kraft/styr.
     
  • N2XCH
    Svart standardkabel kraft/styr med koncentrisk jord.

Halogenfri kabel med ledare av koppar (svensk standard)

Välkommen att kontakta vår kundservice för beställning av dessa produkter.

  • EXQ LIGHT 300/500 V
    Vit standardkabel avsedd för fast förläggning på stege, direkt i vägg, eller i rör och kanaler. Även utomhus, dock ej i mark.
     
  • EXLQ 450/750 V
    Vit skärmad standardkabel avsedd för fast förläggning på stege, direkt i vägg, eller i rör och kanaler. Även utomhus, dock ej i mark.
     
  • EXQJ 0,6/1 kV
    Kraftkabel med solida ledare och koncentrisk jord, även utomhus och i mark.
     
  • FXQJ 0,6/1 kV
    Kraftkabel med fåtrådiga ledare och koncentrisk jord, även utomhus och i mark.

Halogenfri kabel med ledare av aluminium (svensk standard)

  • AXQJ 0,6/1 kV
    Kraftkabel med fåtrådiga ledare och koncentrisk jord, även utomhus och i mark. Välkommen att kontakta vår kundservice för beställning.

Armerad kabel – SWA (Steel Wire Armour)

  • Galvaniserade ståltrådar under yttermanteln. Välkommen att kontakta vår kundservice för beställning.

Kontaktformulär

Halogenfri styrkabel med förbättrade brandegenskaper

För användning i publika byggnader och industrier:

Skärmad halogenfri styrkabel med förbättrade brandegenskaper

För användning i publika byggnader och industrier:

Gummikabel med robust design

  • H07RN-F
    För mekaniskt krävande applikationer.
     
  • H07RN-F Enhanced
    Med utökade egenskaper, halogenfrihet och max. ledartemperatur.

Kraftkabel för dränkbara pumpar i dricksvatten

  • CLEAN CABLE
    Lättarbetad och köldflexibel ned till -25°C.

Halogenfri gummikabel i enkelledarutförande

  • NSHXAFÖ 1,8/3 kV
    Flexibel kabel för intern ledningsdragning i maskiner, apparatskåp och ställverk.

Värmebeständig silikonkabel

Flexibel silikonkabel för applikationer med förhöjd temperatur (+180°C):

Kontaktformulär

Kabel mellan frekvensomformare och motor

Vanlig 4-ledare eller i symmetriskt 3x3-utförande som begränsar lagerströmmar:

PVC

Halogenfri

Kontaktformulär
  • ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR (H1Z2Z2-K)
    Tvärbunden solcellskabel enligt EN 50618 för hållbar, väderresistent användning i solcellssystem.
     
  • ÖLFLEX® SOLAR XLWP
    Tvärbunden solcellskabel enligt EN 50618 för hållbar, väderresistent användning i solcellssystem. Klarar långvarig förläggning i vatten.
     
Kontaktformulär

Kabel som används på kontinenten kallas vedertaget "med tysk standard". Dessa produkter är givetvis CE-godkända och får utan några hinder användas för installationer i Sverige under förutsättning att de passar för installationsmetoden (i mark/utomhus/inomhus).

Vi erbjuder även kablar med svensk standard (SS) i halogenfritt utförande.

Eftersom i stort sett samtliga kablar med svensk standard blev halogenfria i samband med införandet av CPR, finns det möjligheter för dig som vill komplettera med PVC-kablar med tysk standard. Antingen i befintliga byggnader utan krav på CPR, utomhus eller i nya byggnader om kravet från beställaren är den lägre CPR-klassningen Eca.
 

PVC-kabel med ledare av koppar (tysk standard)

Halogenfri kabel med ledare av koppar (svensk standard)

  • FQAR-PG
    Skärmad partvinnad kabel för analoga och digitala signaler.
     

Halogenfri kabel för tuffa EMC-miljöer

  • KJAAM-HF
    Skyddar känsliga analoga lågnivåsignaler i miljöer med stora elektromagnetiska störningar.
     
Kontaktformulär

Halogenfri enkelledare +90°C

Harmoniserad enkelledare för intern förbindning i apparatskåp och elcentraler. Areor från 0,5 mm² till 120 mm²:
 

Förtent halogenfri enkelledare +90°C

Förtent harmoniserad enkelledare för intern förbindning i apparatskåp och elcentraler. Förhindrar korrosion i fuktiga miljöer. Areor från 0,75 mm² till 2,5 mm²:
 

Förtent halogenfri enkelledare +125/+145°C

Förtent tvärbunden enkelledare för intern förbindning i apparatskåp och kopplingsutrymmen med förhöjd temperatur. Areor från 0,5 mm² till 240 mm²:
 

Multigodkänd enkelledare med UL-listning

Enkelledare SC 2.1 av PVC godkänd både för Europa (HAR) och Nordamerika (UL). Areor från 0,5 mm² till 70 mm²:
 

Kontaktformulär
  • Marint klassad kabel
    Halogenfria och robusta kablar som är sjöfartsklassade och därmed godkända att installeras på kommersiella fartyg.
     
Kontaktformulär

Halogenfri brandresistent kabel för kraft- och styr med ledare av koppar

Halogenfri brandresistent kabel för data och larm med ledare av koppar

  • FLAME-X950 HDGs
    Brandresistent 180 minuter (90 minuter utsatt för chock).
     
  • FLAME-X950 HDGsekwf
    Skärmad. Brandresistent 180 minuter (90 minuter utsatt för chock).
     
  • BETAflam® JE-H(ST) H
    Partvinnad och skärmad. Brandresistent 180 minuter enskild eller 30/90 minuter för system.
     
  • ETHERLINE® FIRE
    Partvinnad och skärmad Cat. 5e. Brandresistent 120 minuter enskilt.
     
  • HITRONIC® FIRE
    Armerad fiberkabel i single mode eller multi mode. Brandresistent 180 minuter enskild eller 90 minuter för system.
     
Kontaktformulär

Mellanspänningskabel med kopparledare – enfas

För installationer inom- och utomhus, direkt i mark samt för vissa varianter även i vatten. 6 kV-30 kV:

Mellanspänningskabel med aluminiumledare – enfas

För installationer inom- och utomhus, direkt i mark samt för vissa varianter även i vatten. 6 kV-30 kV:

Mellanspänningskabel – trefas

För installationer inom- och utomhus, direkt i mark samt för vissa varianter även i vatten. Kontakta vår kundservice för mer information om dessa kablar.

  • AXLJ-F 12 kV
  • AXLJ-F 24 kV
  • AXLJ-F 36 kV
  • AXALJ 12 kV
  • AXQJ-F 12 kV
  • AXQJ-F 24 kV
     
Kontaktformulär
  • Buss-kabel
    Kablar för marknadens olika system som AS-I, CANopen, PROFIBUS, DEVICENET, KNX/EIB.
     
  • Ethernet/LAN-kabel
    Kablar Cat.5e till Cat.7 för marknadens olika protokoll som ETHERNET IP, PROFINET, ETHERCAT, MODBUS.
     
Kontaktformulär
  • Fiberoptisk kabel
    Brett sortiment av glasfiber/GOF i singlemode OS2 eller multimode OM1-OM4 samt plastförstärkt glasfiber/PCF och plastfiber/POF.
     
Kontaktformulär
  • TRONIC enkelledarställ
    En serie innovativa, mobila vagnar för smidig lagring av enkelledare och mindre kablar på ring. TRONIC gör livet enklare för skåpbyggare! 
     
  • CHAMPION kabelvagga
    Marknadens lättaste kabelvagga! Lätt, flexibel, stabil – och helt underhållsfri. En riktig CHAMPION!
     
  • Mobilt kabeltrumställ
    Kabeltrumstället på hjul är en perfekt lösning när du behöver enkel avlindning från kabeltrummor på olika ställen på arbetsplatsen.
Kontaktformulär
  • SKINTOP® ST-M
    Metrisk förskruvning i polyamid med optimal dragavlastning.
     
  • SKINTOP® MS-SC-M
    Metrisk mässingsförskruvning för EMC-applikationer med god kontaktförmåga via fjäderben mot skärmad kabel. Finns även i blyfritt utförande.
     
  • SKINTOP® MS-M BRUSH
    Metrisk mässingsförskruvning för EMC-applikationer med mässingsborst som ger optimal 360° skärmning.
     
  • SKINTOP® BRUSH ADD-ON
    Innovativt EMC-tillbehör till SKINTOP® ST-M.
     
  • SKINDICHT® SHV-M FKM
    Kemikalieresistent, tålig förskruvning för krävande applikationer med höga temperaturer.
     
  • SKINTOP® FIBER
    Metrisk förskruvning för fiberkabel. Möjliggör bra fixering och tätning utan att försämra överföringsprestandan.
     
  • SKINTOP® MULTI-M
    Rund multigenomföring i storlekar från M25 upp till M63.
     
  • SKINTOP® MULTI
    Rektangulär multigenomföring för ett flertal kablar i ett kompakt utförande.
     
Kontaktformulär
  • Märksystem
    Brett sortiment av märksystem för kabel, ledare och komponenter.
     
  • Buntband
    Allt från standard i nylon till rostfria, öppningsbara och värmebeständiga buntband.
     
  • Verktyg och kabeltillbehör
    Verktyg för att bland annat skära, skala och avisolera kablar.
     
Kontaktformulär

Kataloger och flyers


Kraftpaketet

Installationskabel och tillbehör.
Ladda ner katalog

CHAMPION kabelvagga

Lätt, flexibel och stabil – en riktig CHAMPION!
Ladda ner flyer

Logistiklösningar

Lagring och avrullning av kabeltrummor och kabelringar.
Ladda ner broschyr

Brandresistent kabel

Våra populäraste brandresistenta kablar för smidigt översikt.
Ladda ner flyer

Glöm inte buntbanden!

En översikt över vårt breda buntbandssortiment.
Ladda ner flyer

Märkning elinstallation

Märkningssystem som förenklar identifiering av elektriska installationer.
Ladda ner katalog