Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
EPIC® DATA FFC-SC starter kit Fibre optic assembly accessories

FOC monteringsset; Direkt montering; Fiberoptisk kabeltyp: GOF; Figurerbar på fältet; SC; APC; Anti-kinkhylsa för fibermontering; OS2Kopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

5 161,91 SEK

(516 191,31 SEK/100 Styck)

Antal

1 Styck per förpackningsenhet

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • Startsats som grundutrustning med Fibre Fast Connect SC-kontaktdon, fiberseparator och fiberguide för konfigurering i fält.
  • Fiberseparator (kniv) med hög precision för att förkorta glasfibrerna med hjälp av en rakt snitt (PC) eller vinklat snitt (UPC/APC). Detta resulterar i idealiska värden för returförlust.
  • Den underhållsfria kniven kan användas upp till 200 gånger och har en mekanisk, visuellt läsbar räknare.
  • Fiberklämman används för att hålla ledaren på plats och förhindra att glasfibern dras tillbaka.
  • Med röd markering på fiberklämman för exakt förskjutning av glasfibern.
  • Tillgänglig med olika skärtyper (APC, UPC eller PC).
  • Tillgänglig i olika GOF-fiberkategorier (OM3/OM4 och OS2).
  • Tillgänglig som set i kabelvarianten (diameter 2 eller 3 mm) eller ledarvarianten (diameter 0,25 eller 0,90 mm).
  • Tillgänglig som variant med eller utan kabelmonteringssats.

Applikation

  • För att skapa en pluggbar glasfiberanslutning.
  • För fältmontering av Fiber Fast Connect SC-kontakter för GOF fiberoptiska kablar.

Nyligen visade artiklar