Datakontakt; ETHERNET/IP, PROFINET; Cat.6A; RJ 45; Hylsa; rak (180 °) Kopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
411,00 SEK
(41 100,17 SEK/100 Styck)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
- Med clIPför direkt montering på 35 mm DIN-skena.
- DIN-skeneadapter av robust polyamid (brandspridningsklass V-0 enligt UL94-testmetod för plasters brandfarlighet); RJ45-hylsa av robust pressgjuten zink.
- Enkel kabelanslutning tack vare IDC-teknik.
- Låg felrisk vid montering tack vare ledarhanterare med färgkodning enligt EIA/TIA-standard (T568A eller T568B).
- Skärmad kontaktanslutning ger optimalt skydd mot elektromagnetiska störningar och lågimpedansavledning av störningssignaler tack vare den integrerade, mycket ledande kontaktfjädern.
- För dataöverföring i frekvensområdet upp till 600 MHz.
- Avsedd för Cat. 6A-kablar.
- Lämplig för alla LAN-nätverk och Ethernet-applikationer upp till 10GBase-T.
- Även lämplig för EtherNet/IP- och 4-pars PROFINET-applikationer.