Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
EPIC® DATA RJ45 6A 20
ETHERNET/IP
cold resistance

Datakontakt; Ethernet, ETHERNET/IP; Cat.6A; RJ 45; Kontakt; rak (180 °) Kopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris på förfrågan

Vill du ha en individuell offert för denna artikel?

Begär pris

Antal

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • Lågt pris vid köp av stor förpackning.
  • Förenklad stifttilldelning med guidekam och genomskinligt visningsfönster.
  • Enkel kabelanslutning tack vare IDC-teknik.
  • Tillförlitlig penetrering av den enskilda isolationen och kontakt med ledaren tack vare isoleringsförskjutningsmodulen med tre vassa knivar per kontakt.
  • Lämplig för yttre kabeldiametrar på upp till 6,5 mm.

Applikation

  • För dataöverföring i frekvensområdet upp till 600 MHz.
  • Avsedd för Cat. 6A-kablar.
  • Lämplig för alla LAN-nätverk och Ethernet-applikationer upp till 100Base-TX.

Nyligen visade artiklar