Datakontakt; Ethernet, EtherCAT, ETHERNET/IP; Cat.5e; RJ 45; Kontakt; rak (180 °) Kopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
226,88 SEK
(22 687,75 SEK/100 Styck)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Möjliggör montering utan specialverktyg och skapar en vibrationssäker anslutning mellan kontakt och kabel.
- Kan återanslutas efter att kontakten lossats, vilket ger hög flexibilitet vid installation och underhåll.
- Låg felrisk vid montering tack vare ledarhanterare med färgkodning enligt EIA/TIA-standard (T568A eller T568B).
Applikation
- För dataöverföring i frekvensområdet upp till 100 MHz.
- För användning med Cat.5e-kablar.
- Lämplig för alla LAN-nätverk och Ethernet-applikationer upp till 100Base-TX.