Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
ED-IE-AX-RJ45F-6A-A-FC
ETHERNET/IPPROFINETUL listed
cold resistance

Datakontakt; Ethernet, PROFINET, ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.6A; RJ 45; Hylsa; rak (180 °) Kopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

4 587,34 SEK

(19 113,90 SEK/100 Styck)

Antal

24 Styck per förpackningsenhet

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • Enkel kabelanslutning tack vare IDC-teknik.
  • Låg risk för fel vid anslutning av kontaktdon och ledare med hjälp av ledarhanteraren med färgkodning enligt EIA/TIA-standarden.
  • Stabilitet tack vare den gjutna zinkmetallkåpan.
  • UL-certifiering enligt tekniska data tillåter produkten att användas i Nordamerika.

Applikation

  • Avsedd för Cat. 6A-kablar.
  • Lämplig för alla LAN-nätverk och Ethernet-applikationer upp till 10GBase-T.

Nyligen visade artiklar