Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
EPIC® H-A 004 MCC
CE marked
flame-retardantheat resistancecold resistance

EPIC® H-A 4 Cage spring termination

AnvändningAntal kontakter: 4+PE; Designstorlek: 3A; 230 V AC rms / DC enligt IEC; 10 A enligt IEC; För ledararea (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²; Kontakter ingår; Polykarbonat

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

530,40 SEK

(5 303,99 SEK/100 Styck)

Antal

10 Styck per förpackningsenhet

Logga in för lagerförfrågan.

 

Fördelar

  • Enkel att montera tack vare rak ledarinföring.
  • En fjäderklämavslutning möjliggör montering utan specialverktyg och skapar en vibrationssäker anslutning mellan kontakten och kabeln. Flerkardeliga ledare kan anslutas med eller utan en hylsa.
  • Tillverkad av robust plast (brandspridningsklass V-0 enligt UL94 testprocedur för plasters brandfarlighet).
  • Den lilla storleken gör den lämplig för användning i begränsade utrymmen.
  • Stort urval av lämpliga kåpvarianter.
  • UL certifiering enligt tekniska data gör det möjligt att använda produkten på den nordamerikanska marknaden.

Applikation

  • För anslutning av enheter och maskiner till strömförsörjning i olika applikationer
  • För användning med kåpor från EPIC® H-A 3-serien.
  • Lämplig för användning utomhus, med förbehåll för temperaturområdet.

Senast visade artiklar