Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
EPIC® H-BE 24 Screw termination insert with screw termination
CE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
flame-retardanthalogen-freecold resistance

Insats med skruvanslutning Stift; Antal kontakter: 24+PE; Designstorlek: 48B; 500 V AC rms / DC enligt IEC; 16 A enligt UL/CSA; För ledararea (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; Kontakter ingår; PolykarbonatKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

963,80 SEK

(19 276,03 SEK/100 Styck)

Antal

5 Styck per förpackningsenhet

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • Insatser från EPIC® H-BE-serien anses vara klassiker inom branschen och är idealiska för användning vid högre spänningar och strömmar.
  • I EPIC® H-BE-serien kan insatser med olika anslutningstyper kombineras med varandra (skruv, krimp, fjäderklämma eller push-in) inom samma storlek.
  • Produkten består av två insatser med 24 kontakter vardera och erbjuder ett mycket flexibelt kontaktdonssystem: Insatserna kan användas för parallell kraft- och signalöverföring med endast ett kontaktdon.
  • Lätthanterlig skruvanslutning möjliggör montering utan specialverktyg.
  • Tillverkad av robust polykarbonat (brandspridningsklass V-0 enligt UL94-testprocedur för plastens flamhämmande förmåga).
  • Underwriters Laboratories-certifiering enligt tekniska data gör att produkten kan användas i Nordamerika.
  • Tillgänglig med eller utan trådskydd. Trådskyddet gör att flertrådiga ledare utan ändhylsa kan anslutas direkt.
  • Stort urval av lämpliga kåpvarianter.

Applikation

  • För anslutning av enheter och maskiner till strömförsörjning i olika applikationer.
  • Lämplig för kabeldragning inuti apparatskåp.
  • För överföring av styrsignaler till aktorer.
  • Typiska applikationer inkluderar scen-, ljus- och lyftteknik.

Nyligen visade artiklar