EPIC® H-BVE 3
Insats med skruvanslutning Stift; Antal kontakter: 6; Designstorlek: 10B; 630 V AC rms / DC enligt IEC; 16 A enligt IEC; För ledararea (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; Kontakter ingår; Polykarbonat
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
1 133,25 SEK
(11 332,53 SEK/100 Styck)
10 Styck per förpackningsenhet
Logga in för lagerförfrågan.
Fördelar
- Dessa högspänningsinsatser inkluderar 2 brytande kontakter
- Vid korrekt kontaktering bryter de eftersläpande brytarkontakterna strömförsörjningen innan anslutningskontakterna kopplas ur
Applikation
- Anläggningsteknik
- Maskinteknik