Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
H-D SCEM AG0.14-0.37STIFT D=1.6

Vriden kontakt; Stift; Krimpanslutning; För ledararea (min./max.): 0.14mm² - 0.37mm²; Mässing SilverpläteradKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

7,60 SEK

(760,02 SEK/100 Styck)

Antal

1 Styck per förpackningsenhet

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • Högkvalitativ, solid eller vriden kontakt för säker överföring av högre strömmar.
  • Krimpanslutning skapar en vibrationssäker anslutning, ger maximal kontaktsäkerhet mellan kontakt och kabel och är lämplig för automatiserad montering.
  • Med silver- eller guldpläterad kontaktyta. Silverpläterade kontakter för maximal elektrisk ledningsförmåga och god värmeledningsförmåga; guldpläterade kontakter för korrosionsskydd och längre serviceliv.

Applikation

  • För användning med rektangulära kontaktdonsinsatser i EPIC® H-D-serien.

Nyligen visade artiklar