EPIC® H-D 40 turned
Krimpinsats Stift; Antal kontakter: 40+PE; Designstorlek: 16B; 250 V AC rms / DC enligt IEC; 10 A enligt IEC; För ledararea (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²; Polykarbonat
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
150,32 SEK
(15 032,31 SEK/100 Styck)
1 Styck per förpackningsenhet
Logga in för lagerförfrågan.
Fördelar
- Krimpanslutning skapar en vibrationssäker anslutning, ger maximal kontaktsäkerhet mellan kontakt och kabel och är lämplig för automatiserad montering.
- UL certifiering enligt tekniska data gör det möjligt att använda produkten på den nordamerikanska marknaden.
Applikation
- För anslutning av enheter och maskiner till strömförsörjning i olika applikationer
- Lämplig för användning utomhus, med förbehåll för temperaturområdet.